Optische metrologietoebehoren
Onze serie optische meetsystemen biedt u de mogelijkheid om lineaire verplaatsingen te meten over diverse aslengten.
Lineaire optica

Er zijn twee types lineaire optica sets verkrijgbaar. De standaard lineaire optica set is geschikt voor assen tot 30 m (alleen HS20). De interferometer- en retroreflectorsystemen zijn ontworpen om gemakkelijk te kunnen worden bevestigd op de HS20 uitlijningsplaat aan het laserkopuiteinde van de assen.
Inhoud van de set
- 1 lineaire interferometer
- 2 lineaire retro-reflectoren met klemschroeven
- 2 uitlijningsdoelen
Kenmerken en voordelen
- Eenvoudige uitlijning - de uitlijningsplaten van Renishaw vereenvoudigen het uitlijningsproces.
- Antireflectielaag - De optica van Renishaw zijn voorzien van een hoogwaardige antireflectielaag om de meetresultaten te optimaliseren.
- Eenvoudige bevestiging - de directe, compatibele bevestiging met de HS20 uitlijningsplaat vereenvoudigt het installatieproces.
Lineaire optica met groot bereik

De tweede set lineaire optica die verkrijgbaar is bij Renishaw betreft een set lineaire optica met groot bereik die geschikt is voor assen met een lengte tot 60 m (alleen HS20).
De set lineaire optica met groot bereik omvat een extra periscoop en een grote retroreflector. Deze komen van pas als de afstand tussen de twee stralenbundels die zich langs de machine-as bewegen toeneemt.
Inhoud van de set
- 1 lineaire retroreflector en uitlijningsplaat
- 1 lineaire retroreflector en plaat met groot bereik
- 1 lineaire interferometer
- 1 periscoop met groot bereik
Kenmerken en voordelen
- Eenvoudige uitlijning - de uitlijningsplaten van Renishaw vereenvoudigen het uitlijningsproces.
- Antireflectielaag - De optica van Renishaw zijn voorzien van een hoogwaardige antireflectielaag om de meetresultaten te optimaliseren.
- Eenvoudige bevestiging - de directe, compatibele bevestiging met de HS20 uitlijningsplaat vereenvoudigt het installatieproces.
LS06 laser beam steerer

Het laserstuurmechanisme van de LS06 beam steerer is een uitlijningshulpmiddel voor de HS20 laserliniaal. Met dit instrument kunnen helling en slingering van de laserstraal gemakkelijk worden gecorrigeerd.
De LS06 laser beam steerer wordt bevestigd aan de voorkant van de interferometer en is compatibel met zowel standaard lineaire optica sets als sets met groot bereik.
Kenmerken en voordelen
- Straalcorrectie - de LS06 laser beam steerer biedt een onafhankelijke 0,6 mrad hoekcorrectie van helling en slingering.
- Snelle uitlijning - het uitlijningsproces wordt versneld door gebruik te maken van de twee niveaus om helling en slingering te corrigeren.
- Standaardbevestiging - direct compatibel met de interferometerunits van Renishaw waardoor de beam steerer gemakkelijk is te installeren.