TONiC™ 엔코더 시리즈
TONiC™ 시리즈는 초소형 비접촉식 증분형 엔코더 시스템으로, 리니어 및 로터리 엔코더 분야에서 Ti 인터페이스와 결합했을 때 최고 10 m/s 속도와 최저 1 nm 분해능을 지원합니다. 판독 헤드 내 첨단 필터링 옵틱이 TONiC에 유발되는 지터를 매우 낮춰서 탁월한 위치 안정성과 더 원활한 속력 제어력가 가능합니다. 따라서 TONiC는 이동을 엄격하게 제어해야 하는 분야에 이상적인 엔코더입니다.
TONiC 엔코더는 또한 낮은 보간 오차(SDE)의 탁월한 신호 안정성을 제공하므로 뛰어난 모션 제어 성능을 실현할 수 있습니다. TONiC 시스템은 셋업 LED를 통합하고 있어 직관적이고 효율적인 설치를 지원합니다. Renishaw ADTpro-100 진단 도구와 호환됩니다.
TONiC™ 엔코더 시리즈는 또한 적용 분야에 요구되는 속도 및 분해능 수준을 충족하도록 구성할 수 있는 다양한 외부 인터페이스도 제공합니다. 후기 단계에서 하나의 다목적 TONiC 판독 헤드에 외부 인터페이스를 통합 및 구성하는 방식으로 다양한 최종 사용자 맞춤 옵션을 제공합니다.
![TONiC™ 몽타주](/media/img/gen/8606b3d5131b44bcafcc7bbbf5ef566a.jpg)
매우 낮은 지처로 안정적인 기계 위치 지정 지원
![지터 노이즈 픽토그램](/media/img/gen/b57e1d902537438bb18e239013ab5f62.png)
TONiC™ 엔코더 시리즈는 시장에서 입증된 Renishaw 필터링 옵틱과 개선된 신호 처리 성능을 자랑합니다. 자동 게인 컨트롤(AGC) 기술과 자동 오프셋 컨트롤(AOC) 기술이 판독 헤드 내에서 아날로그 신호 노이즈와 디지털 지터를 감소시킵니다. TONiC 엔코더는 ±0.5 nm RMS 미만의 극도로 낮은 신호 출력 지터와 ±30 nm 미만의 낮은 보간 오차(SDE)를 제공하므로 리니어 모터 분야에서 위치 정확도를 높이고 발열량을 낮출 수 있습니다.
정밀 분해능 최저 1 nm
![고분해능 픽토그램](/media/img/gen/9f21c0892a35440ca288664922117571.png)
TONiC™ 시리즈에 옵션 품목인 Ti 인터페이스와 결합했을 때 최고 1 nm 수준의 초정밀 분해능을 제공합니다. 따라서 특히 저속 환경에서 정밀 속력 및 위치 제어가 요구되는 분야에 TONiC 시리즈가 이상적입니다.
UHV(Ultra-High Vacuum) 및 FS(Functional Safety) 버전
![UHV 픽토그램](/media/img/gen/0c0c2921e45948a08aa4aaaeba164fe4.jpg)
TONiC™ 엔코더는 초고도 진공(UHV, Ultra-High Vacuum) 분야용 TONiC UHV와 SiL2 및 PLd 수준 기능상 안전성(FS, Functional Safety)을 요구하는 시스템용 TONiC FS가 지원하는 것과 동일하게 탁월한 계측 성능의 단일 솔루션을 다양한 분야에 제공합니다.
TONiC 스케일 옵션 찾기
표준
리니어
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C 조건) | 제공되는 길이 |
트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프 | ±5 µm/m | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) | |
폭이 좁은스테인리스 강철 테이프 스케일 | ±5 µm/m | 20 µm | 스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식 | 최대 20 m(요청 시 20 m 이상 제공) | |
ZeroMet 스파 | 최대 1 m에 대해 ±1 µm, 즉 ±1 µm/m | 20 µm | 0.75 ±0.35 µm/m/°C | 최대 1.5 m | |
스테인리스 강철 스파 | ±1.5 µm(최대 1 m), ±2.25 µm(최대 2 m), ±3 µm(최대 3 m), ±4 µm(최대 5 m) | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 5 m |
부분 원호
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 제공되는 길이 |
폭이 좁은 스테인리스 강철 부분 원호 테이프 | ±5 µm/m | 20 µm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 최대 20 m(요청 시 20 m 이상 제공) |
회전
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도(링 직경에 따라 결정됨) | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C 조건) | 링 직경 |
스테인리스 강철 링 ![]() | Graduation 정확도: ±3.97 ~ ±0.38 arc sec | 20 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52 ~ 550 mm | |
초고정밀 스테인리스 강철 링 ![]() | REXM20/REXT20 | 설치 정확도: (≥100 mm 직경) ±1 arc sec | 20 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52 ~ 417 mm |
초고도 진공
리니어
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C 조건) | 제공되는 길이 |
트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프 | ±5 µm/m | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) | |
폭이 좁은스테인리스 강철 테이프 스케일 | ±5 µm/m | 20 µm | 스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식 | 최대 20 m(요청 시 20 m 이상 제공) | |
ZeroMet 스파 | 최대 1 m에 대해 ±1 µm, 즉 ±1 µm/m | 20 µm | 0.75 ±0.35 µm/m/°C | 최대 1.5 m | |
스테인리스 강철 스파 | ±1.5 µm(최대 1 m), ±2.25 µm(최대 2 m), ±3 µm(최대 3 m), ±4 µm(최대 5 m) | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 5 m |
회전
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도(링 직경에 따라 결정됨) | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C 조건) | 링 직경 |
스테인리스 강철 링 ![]() | Graduation 정확도: ±3.97 ~ ±0.38 arc sec | 20 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52 ~ 550 mm | |
초고정밀 스테인리스 강철 링 ![]() | 설치 정확도: (≥100 mm 직경) ±1 arc sec | 20 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52 ~ 417 mm |
기능 안전
리니어
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C 조건) | 제공되는 길이 |
트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프 | ±5 µm/m | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) | |
ZeroMet 스파 | 최대 1 m에 대해 ±1 µm, 즉 ±1 µm/m | 20 µm | 0.75 ±0.35 µm/m/°C | 최대 1.5 m | |
스테인리스 강철 스파 | ±1.5 µm(최대 1 m), ±2.25 µm(최대 2 m), ±3 µm(최대 3 m), ±4 µm(최대 5 m) | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 5 m |
회전
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도(링 직경에 따라 결정됨) | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C 조건) | 링 직경 |
스테인리스 강철 링 ![]() | Graduation 정확도: ±3.97 ~ ±0.38 arc sec | 20 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52 ~ 550 mm |
선택적 고급 진단 도구 ADTpro-100
![흰 주추에 놓여 있는 ADTpro-100 고급 진단 도구](/media/img/gen/125751885a1b4db28b6578ae303203b2.jpg)
ADTpro-100은 일체형 컬러 터치 스크린이 특징인 휴대용 독립형 엔코더 진단 도구입니다. 시스템 셋업과 정기 유지보수를 지원하므로 갑작스러운 기계 작동 중지를 최소화하는 데 도움이 됩니다. ADTpro-100:
- 포괄적인 실시간 엔코더 정보를 표시하기 위한 컴퓨터나 추가적인 셋업 장비가 필요하지 않습니다.
- 쉽고 직관적으로 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 기능으로 시스템 셋업 및 교정이 용이합니다.
- 옵션 품목인 ADT View 컴퓨터 소프트웨어와 연결됩니다. ADT View를 사용하여 ADTpro-100 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.