SupaTouch 기술
공작 기계에 대한 자동 측정 사이클 최적화
SupaTouch 기술 - 지능적인 프로빙 사이클 최적화
최신 버전의 Inspection Plus 소프트웨어에 내장되는 SupaTouch 기술은 정확도와 반복정도를 저하시키지 않고 지능적으로 가능한 가장 빠른 사이클 시간을 제공합니다.
단순 최적화 루틴은 시스템의 측정 역량을 계산하여 프로브에 대한 최적의 측정 및 위치지정 이송 속도를 결정합니다.
사이클 시간 최소화
SupaTouch는 지능적인 공정내 결정으로 공작 기계 역량을 기준으로 사이클 시간을 상당히 개선합니다.
최적화된 이송 속도
공작 기계에 대한 가능한 가장 빠른 측정 및 위치지정 이송 속도 계산.
자동 측정 선택
특정 측정 지점에 대해 가장 빠른 것을 기준으로 원터치 또는 투터치 측정 자동 선택.
프로브 백오프 거리
최적화된 프로브 백오프 거리의 자동 계산으로 추가적인 사이클 시간 개선.
향상된 계측 성능
Inspection Plus with SupaTouch 기술은 계측 성능을 상당히 개선합니다.
실제 프로브 길이와 전자 프로브 길이(트리거 시 길이)를 구분할 수 있는 기능. 이 기능은 각 측정 시 프로브가 올바르게 고정되도록 보장하므로 3D 벡터 프로빙 사이클 사용 시 상당한 이점을 제공합니다.
모든 방향에서 자동으로 정확한 계측이 이루어지며, 모든 측정 이동에 대해 스타일러스 볼 반경이 ‘즉시’ 계산됩니다.
정확한 계측을 보장하기 위해 프로브 가속 및 감속 영역에서의 측정은 등속도로 다시 측정됩니다.
간단한 각기둥 모양부터 더 복잡한 3D 사이클까지, Inspection Plus with SupaTouch는 모든 방향에서 정확도와 반복정도를 개선할 수 있습니다. 아래 이미지는 일반적인 개선 사항을 보여줍니다.
다음 단계
SupaTouch 기술에 관심이 있으시면 현지 판매 담당자에게 문의해 주십시오.
자세히 보기
- 
Flyer:  SupaTouch technology [en]
Inspection Plus with SupaTouch is a software application designed to calibrate your machine, controller and probe as a system and on the fly, intelligently select either one-touch or two-touch measurement with the fastest possible positioning and measurement feedrates for your application.
 - 
Data sheet:  Probe software for machine tools : programs and features [en]
H-2000-2298 - Overview of the available range of macro software packages.
 - 
Brochure:  Powerful and intuitive machine tool probing software [en]
A Brochure containing all machine tool probing software and complimentary machine tool calibration software solutions offered by Renishaw.
 - 
Technical specifications:  Probing systems for CNC machine tools [en]
The type of probing system that you need will depend on your machine tool and the nature of the probing application. This document focuses on the main applications for probing on machine tools. It contains an introduction to the use of probing for each application, plus guidance on the selection of the most appropriate system and technical information about each probe.