Renishaw GUI
공작물 세팅, 검사, 공구 세팅 및 캘리브레이션을 위한 그래픽 사용자 인터페이스.
Renishaw는 업계를 선도하는 여러 공작 기계 제작업체들과 협력하여 공작물 세팅, 공구 세팅 및 프로브 캘리브레이션과 같은 분야에 사용할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 소프트웨어를 개발했습니다.
각 GUI는 Renishaw 공작 기계 프로브 사용 절차를 안내하도록 설계되고, 이해하기 쉬운 사용자 중심 환경을 제공합니다. 이 앱을 활용하면 기존의 공작 기계 프로그램 작성에 수반되는 교육이 대폭 감소하여 쉽게 사이클을 사용할 수 있습니다.

활용도는 높이고 수동 셋업 작업은 없애줍니다. 사용하기 간편한 GUI가 프로브 캘리브레이션, 공작물 세팅, 공구 세팅 및 프로브 검사 사이클 전반을 단계적으로 안내합니다.
GUI 종류
GUI는 기본적으로 두 범주로 나뉩니다.
그 두 범주는 공작 기계 제작업체에서 공작 기계 컨트롤에 통합하는 GUI(완전 통합형)와 공작 기계 제작업체에서 설치하거나 개장할 수 있는 GUI(개장형*)입니다.
다음 표에 시판 중인 GUI 패키지 중 일부가 나열되어 있습니다. 전체 목록을 확인하려면 가까운 Renishaw 영업소로 문의하십시오.
완전 통합형 GUI | 컨트롤/기계 |
Fanuc GUI | Doosan, Hwacheon, Leadwell, TongTai, Victor, YCM, YouJi |
비접촉식 공구 세팅 GUI | Siemens |
개장형* GUI | 컨트롤/기계 |
Set and Inspect | Fanuc, Hartford, Kitamura, Matsuura, Mazak, Mitsubishi, Okuma |
GoProbe iHMI | Fanuc Plus CNC 및 Fanuc ROBODRILL(iHMI 인터페이스 탑재) |
비접촉식 공구 세팅 GUI | Heidenhain |
Fanuc GUI
Windows O/S를 지원하지 않는 Fanuc 기반 컨트롤용 GUI로, 공작 기계 제작업체에 의해 컨트롤에 완전 통합된 상태로 제공됩니다. Fanuc GUI는 공작물 세팅 및 검사, 접촉식/비접촉식 공구 세팅 사이클을 모두 제공합니다.

비접촉식 공구 세팅 GUI
비접촉식 공구 세팅 GUI는 광범위한 비접촉식 공구 세팅 사이클에 사용자 중심 인터페이스를 제공하여 기계상 공구 측정 프로세스를 빠르고 쉽게 진행할 수 있도록 지원합니다.

Set and Inspect
Set and Inspect는 사용하기 간편한 프로빙 솔루션을 요구하는 고객에게 적합한 단순하고 이해하기 쉬운 기계 상 프로빙 앱입니다. 이더넷을 통해 연결된 Windows 태블릿 또는 Microsoft® Windows® 기반 컨트롤에 이 앱을 설치할 수 있습니다.
Set and Inspect 앱은 공작 기계 제작업체가 공장에서 설치하여 제공하거나 개장형으로 제공될 수 있습니다.

Fanuc Plus CNC용 GoProbe iHMI 및 Fanuc ROBODRILL(iHMI 인터페이스 탑재)
GoProbe iHMI는 임베디드 Windows O/S, Fanuc Picture 기술 및 Fanuc iHMI 터치 스크린 인터페이스를 활용해서 간단한 프로빙 솔루션을 제공하므로, 프로빙 경험이 없거나 매우 적은 사용자도 사용하는 데 문제가 없습니다. GoProbe iHMI 앱은 공작 기계 제작업체가 공장에서 설치하여 제공하거나 개장형으로 제공될 수 있습니다.

'Set and Inspect'로 제조 프로세스 개선
여러 고객사에서 다양한 Renishaw 공작 기계 앱을 활용하는 제조 프로세스를 단순화한 사례들을 확인해보십시오.
Hartford(대만)