Inspection Plus - CNC 공작 기계용 매크로 소프트웨어
Inspection Plus는 Renishaw 공작 기계 프로브에 사용하기 쉬운 다양한 프로빙 사이클을 제공합니다. 기본 공작물 셋업 및 검사부터 더욱 복잡한 벡터 및 각도 검사 루틴에 이르기까지 다양한 사이클을 포함합니다.
간편한 사용
숙련된 사용자는 기존 G-code 기법을 사용하여 사이클을 생성하고 실행할 수 있습니다. 경험이 부족하거나 없는 사용자는 자습 교육 키트와 스마트폰 앱으로 지원되는 간단한 프로그래밍 방법을 제공하는 GoProbe를 이용할 수 있습니다.
Inspection Plus는 또한 GoProbe iHMI 및 Set and Inspect를 비롯하여 광범위한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)도 지원하여, 공작물 세팅 및 검사 사이클을 위한 사용자 중심 인터페이스를 제공합니다.
지능적 최적화
Inspection Plus는 SupaTouch 기술을 사용하여 지능적으로 사이클 시간을 최소화하고 생산성을 높이며 계측 성능을 대폭 개선합니다.
프로세스 제어 성능을 극대화하는 고급 기능
기계에 통합되어 모든 주요 공작 기계 컨트롤 및 유형과 호환되는 내장형 패키지이므로 외장형 주변장치가 추가로 필요하지 않습니다.
간단한 개장 또는 OEM/유통업체 설치로 사용할 수 있는 패키지로, 작업 셋업과 구성품 식별 및 정의된 간격 검사에 주로 사용됩니다. 소프트웨어를 통해 측정 결과 데이터(크기, 위치 및 오차 정보)를 기계 변수로 내보낸 후 추가 계산을 수행하거나 필요에 따라 논리 기능을 적용할 수도 있습니다.
Set and Inspect 앱으로 제조 공정 개선
여러 고객사에서 다양한 Renishaw 공작 기계 앱을 활용하는 제조 프로세스를 단순화한 사례들을 확인해보십시오.
새로운 Hartrol Plus 컨트롤러는 당사 기계의 사용 편의성을 높이도록 설계되었습니다. 그래픽 사용자 인터페이스란 작업자가 공작 기계 프로빙 루틴을 쉽게 프로그래밍할 수 있어, 'Set and Inspect'는 완벽한 부가 기능으로 평가됩니다.
Hartford(대만)
자세히 보기
-
Data sheet: Probe software for machine tools : programs and features [en]
H-2000-2298 - Overview of the available range of macro software packages.
-
Brochure: Powerful and intuitive machine tool probing software [en]
A Brochure containing all machine tool probing software and complimentary machine tool calibration software solutions offered by Renishaw.
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
The type of probing system that you need will depend on your machine tool and the nature of the probing application. This document focuses on the main applications for probing on machine tools. It contains an introduction to the use of probing for each application, plus guidance on the selection of the most appropriate system and technical information about each probe.