탐색 건너뜀

표준 정밀도 공작 기계 접촉식 프로브

공작물 셋업 및 검사를 자동화하십시오. 정확하고 반복 가능한 측정을 위한 Renishaw의 표준 정확도 공작 기계 접촉식 프로브 제품군을 살펴보십시오.

가공 시간 극대화

공작물을 수동으로 세팅 및 검사하는 경우 귀중한 가공 시간을 낭비하게 됩니다. 자동 프로빙을 활용하면 부품 셋업 속도를 높이고 공정내 검사를 간소화할 수 있습니다.

Renishaw의 표준 정확도 접촉식 프로브는 50년이 넘는 세월 동안 그 성능을 인정받은 운동학적 설계를 사용합니다. 이 메커니즘은 1.00 µm 2σ의 측정 반복정도를 제공하여 구성품을 정확하고 안정적으로 세팅 및 검사할 수 있습니다. 그 외 장점:

  • 기계 가동 중단율 감소.
  • 자동 공작물 셋업, 작업 정렬 및 로터리 축 셋업.
  • 수동 셋업으로 인한 오류 제거.
  • 불량률 감소.
  • 가공 중 부품 측정을 통한 자동 오프셋 보정.

이전에는 가공에 4시간이 걸리는 작업을 셋업하는 데 90분이 소요될 수 있었는데, 이는 허용되지 않는 수준의 시간입니다. 이제는 10분이면 동일한 작업을 셋업할 수 있어, 이로 인해 절약된 80분을 더 많은 금속의 절삭에 활용할 수 있어 비용이 절감됩니다.

Sewtec Automation(영국)

Renishaw의 포트폴리오를 살펴보고 응용 분야에 적합한 표준 정확도 접촉식 프로브를 찾아보십시오

권장되는 기계 유형

단방향 반복도

전송 유형

호환되는 인터페이스*

권장되는 스타일러스 길이

OMP40-2

중소형 머시닝 센터 및 소형 복합가공 기계

1.00 µm 2σ

옵티컬

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI(OMM-2 포함)

최대 150 mm

OMP60

모든 크기의 머시닝 센터 및 중소형 복합가공 기계

1.00 µm 2σ

옵티컬

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI(OMM-2 포함)

최대 150 mm

RMP40, RMP60

모든 크기의 복합가공 기계, 머시닝 센터, 갠트리 기계

1.00 µm 2σ

라디오(무선 주파수)

RMI-Q 또는 RMI-QE**

최대 150 mm

OLP40

터닝 센터

1.00 µm 2σ

옵티컬

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI(OMM-2 포함)

최대 150 mm

RLP40

터닝 센터

1.00 µm 2σ

라디오(무선 주파수)

RMI-Q 또는 RMI-QE**

최대 150 mm

LP2

터닝 센터/연마 기계

1.00 µm 2σ

하드 와이어

HSI 또는 HSI-C

최대 100 mm

LP2H

터닝 센터/연마 기계

2.00 µm 2σ

하드 와이어

HSI 또는 HSI-C

최대 150 mm

*모든 Renishaw 공작 기계 프로브는 호환되는 인터페이스가 있어야 작동합니다.

** RMI-QE 인터페이스는 QE 시리즈 프로브하고만 호환됩니다.

옵티컬 전송 프로브

OMP40-2 및 OTS 트윈 세트

OMP40-2

Mazak CNC의 OMP60

OMP60

초소형 OMP40-2(40 mm 직경) 및 소형 OMP60(63 mm 직경) 접촉식 트리거 프로브(옵티컬 전송 지원)는 유연한 프로빙 솔루션을 제공합니다. OMP40은 중소형 머시닝 센터에 적합하며 보다 큰 OMP60은 모든 크기의 머시닝 센터와 중소형 복합가공 기계에 적합합니다. 두 프로브 모두 공작물 셋업 및 검사에 적합합니다.

  • 입증된 동역학적 설계.
  • 모듈레이트 전송 시 빛 간섭에 대한 탁월한 저항성.
  • 360° 전송 한계.
  • 다양한 작동 옵션과 조절 가능한 트리거 힘(OMP60만 해당).
  • 1.00 µm 2σ 반복도.

무선 전송 프로브

산업 자동화 셀 내에서 한 부품의 위치를 찾는 로봇 탑재 Renishaw RMP40 무선 전송 프로브

RMP40

SAI - 휠 림 생산을 위한 인라인 측정을 수행하는 RMP60.

RMP60

우수한 통신 역량을 제공하는 초소형 RMP40(40 mm 직경) 및 소형 RMP60(63 mm 직경) 프로브는 모든 크기의 기계에 적합합니다. 전통적인 동역학적 저항성 메커니즘은 독자적인 무선 전송 기술이 함께 사용되어 프로브와 인터페이스 간 가시선이 확보되지 않을 수 있는 현대의 기계 작업장에 적합합니다.

  • 성능을 인정받은 동역학적 설계와 보안 주파수 도약 확산 스펙트럼(FHSS) 무선 전송.
  • 국제적으로 공인된 2.4 GHz 주파수 대역 - 모든 주요 시장의 무선 전파 규정 준수.
  • 다양한 작동 옵션.
  • 조절 가능한 트리거 힘(RMP60만 해당).
  • 1.00 µm 2σ 반복도.

선반 프로브

선반 위 OLP40

OLP40

선반 위 RLP40

RLP40

선반 및 연마 기계의 공작물 셋업 및 검사를 위해 특별히 설계된 Renishaw의 강력한 선반 프로브는 탁월한 계측 성능을 제공합니다. 두 프로브 모두 초소형 설계가 특징으로 직경이 40mm에 불과합니다.

  • 입증된 동역학적 설계.
  • 빛 간섭에 대한 탁월한 저항성(OLP40 옵티컬 전송 프로브).
  • 보안 주파수 도약 확산 스펙트럼(FHSS) (RLP40 무선 전송 프로브).
  • 열악한 가공 환경에서 잘 작동하도록 설계가 개선되었습니다.
  • 1.00 µm 2σ 반복도.

모듈식 프로브

선반 위 OMP40M

LP2 및 LP2H

모든 크기의 선반, 머시닝 센터 및 CNC 그라인더에서의 공작물 검사와 작업 셋업용. LP2는 여러 응용 분야에 맞게 조절 가능한 스타일러스 스프링 장력을 갖추었습니다. LP2H는 보다 높은 고정식 스프링 장력을 통해 사용 가능한 스타일러스 길이를 늘리고 기계 진동에 대한 저항성을 높였습니다. 두 프로브 모두 이중 다이어프램(DD) 모델을 통해 입자 포함 절삭유와 함께 열악한 환경에서 사용하기에 적합하도록 밀봉 역량을 향상시킬 수 있습니다.

  • 입증된 동역학적 설계.
  • 간섭 저항성이 우수한 하드 와이어 통신.
  • 초소형 설계(25 mm 직경)
  • 강력한 프로브 설계로 열악한 가공 환경에서 잘 작동합니다.
  • 1.00 µm 2σ 반복정도(LP2) / 2.00 µm 2σ 반복정도(LP2H).

모든 프로브 모델은 모듈식 OMP40M 및 OMP60M 옵티컬 전송 시스템, RMP40M 및 RMP60M 무선 전송 시스템과 함께 사용하기 적합합니다. 또한 기계에 바로 장착하거나 유선으로 연결하여 연마 분야의 구성품 검사를 지원할 수 있습니다.

선반 위 OMP40M

OMP40M 및 OMP60M

기계상의 RMP60M

RMP40M 및 RMP60M

Renishaw의 모듈식 전송 시스템(OMP40M / OMP60M 및 RMP40M / RMP60M)을 사용하면 프로브가 표준 장치로는 접근하지 못할 수 있는 피쳐 형상에 접근하여 검사하거나 공작물을 세팅할 수 있습니다. Renishaw는 아주 까다로운 프로빙 분야에도 사용할 수 있는 포괄적인 어댑터, 연장 봉 및 스타일러스 구성을 제공합니다.

공작 기계 프로브 캘리브레이션에서 수동 단계 제거

CNC 공작 기계용 스핀들 프로브가 높은 수준의 반복정도를 달성하려면 정확한 캘리브레이션이 필요합니다. 일반적으로 수동 캘리브레이션은 변동성을 유발해 후속 측정의 정확도가 영향을 받을 수 있습니다.

ACS-1(Advanced Calibration Sphere)은 수동 캘리브레이션 단계를 없애므로 공작 기계에서의 측정 정확도를 극대화하는 데 도움이 됩니다.

다음 단계

정보가 더 필요하거나 제품을 구매하시려면 문의 양식을 제출하여 현지 사무소와 상담하십시오.

연락처

다운로드

데이터 시트

간단한 프로빙을 지원하는 소프트웨어

측정 사이클을 빠르고 직관적으로 프로그래밍할 수 있는 Renishaw의 다양한 프로빙 소프트웨어 및 공작 기계 앱 제품군을 살펴보십시오.

검사 프로브 소프트웨어

지원이 필요하신가요?

당사에 문의하거나 기술 지원 라이브러리에서 설치 매뉴얼, 사용 설명서 및 규정 준수 정보를 확인하십시오.

지원 라이브러리

 
loading