센서 옵션
Renishaw는 접촉식 트리거부터 혁신적인 REVO® 5축 측정 기술에 이르기까지 최고의 센서 제품군을 공급합니다. 사용자의 측정 요구 사항이 무엇이든 그에 적합한 프로브가 구비되어 있습니다.
측정 혁신
수상의 영예에 빛나는 REVO 5축 측정 시스템은 각도분할형 또는 고정형 프로빙 시스템은 따라올 수 없는 탁월한 측정 속도, 단축된 캘리브레이션 시간, 형상에 대한 유연한 접근성을 지원합니다.
CMM 사용자들은 혁신 기술을 채용한 REVO를 사용하여 다양한 형상을 측정하면서 수동 작업량은 줄이고 측정량을 증대시킬 수 있습니다. REVO 사용자는 프로그램 방식 스타일러스 및 센서 교환 기능을 이용하여 가장 복잡한 측정 작업의 자동화도 개선할 수 있습니다.
또한 CMM에서 표면 처리 측정을 최초로 지원할 REVO 센서를 이용하여 최초로 현재 수동 작업량이 많은 품질 보증 작업을 처음으로 CNC 검사 프로세스에 통합할 수 있습니다.
유연한 스캐닝
타의 추종을 불허하는 Renishaw 센서 제품군에는 SP25M 스캐닝 프로브 등의 접촉식 스캐닝 시스템이 포함됩니다. 산업 표준 PH10 각도분할형 헤드에 탑재되며 스타일러스 및 센서 교환 등의 자동화 기능을 갖춘 이들 시스템은 다양한 측정 분야에 적합한 강력할 기능을 제공합니다.
생각해보십시오! 훨씬 뛰어납니다
PH20는 좌표 측정기(CMM)를 변형한 Renishaw의 또 다른 혁신적인 측정 제품입니다. 모든 크기의 CMM에서 접촉식 트리거 분야에 처음으로 5축 기술을 사용할 수 있게 되었습니다.
PH20의 독창적인 '헤드 접촉' 기술은 CMM 본제가 아닌 헤드만을 움직여서 측정점을 계측할 수 있습니다. 빠른 헤드 로터리 모션만을 사용하므로 향상된 정확도와 반복정도로 지점을 보다 신속하게 가져올 수 있습니다. 또한, 5축 모션이 헤드 각도분할 소요 시간을 단축해 줍니다. 이러한 속도 향상의 결과로 기본적인 처리량이 기존 시스템과 비교하여 3배 향상됩니다.
CMM의 숨겨진 잠재력을 펼치세요
최첨단 소프트웨어, 컨트롤러 및 센서 기술 개조를 통해 사용 중인 CMM의 측정 기능과 성능을 개선할 수 있는 가능성을 소개하는 백서를 확인하십시오.
자세히 보기
-
White paper: Unlock the hidden potential of your CMMs [en]
Advances in sensors, metrology software and controller technology now offer the opportunity to transform existing CMMs, providing greater accuracy, faster measurement, more automation and new capabilities, whilst taking full advantage of CAD-driven programming.