GoProbe 자주하는 질문 F&Q
GoProbe 사이클과 함께 사용할 수 있는 Renishaw 프로브는 무엇입니까?
다양한 Renishaw 공작 기계용 접촉식 트리거 프로브와 접촉식 공구 계측장치가 지원됩니다. (호환가능 목록 참조).
GoProbe 사이클과 호환되는 공작 기계 컨트롤러는 무엇입니까?
Brother, Fanuc/Meldas, Makino, Mazak 머시닝 센터, Okuma 머시닝 센터, Siemens. (호환가능 목록 참조).
GoProbe가 SupaTouch 기술과 호환됩니까?
그렇습니다. GoProbe 사이클과 SupaTouch 기술은 Inspection Plus의 최신 버전에서 지원됩니다. 따라서 GoProbe 사이클은 SupaTouch 기술로 실현되는 감소된 사이클 시간과 향상된 계측 성능을 활용할 수 있습니다.
GoProbe 교육용 공작물에서 캘리브레이션 핀의 정확도는 어느 수준입니까?
캘리브레이션 핀 사양은 직경 4.998/5.000 mm, 원형도 0.0001 mm입니다.
Probe-on-probe 캘리브레이션에 필요한 하드웨어는 무엇입니까?
Primo 3D 공구 계측장치 또는 Primo LTS가 탑재된 Primo™ 공작물 계측장치로 제한됩니다.
모든 Inspection Plus 사이클이 GoProbe와 호환됩니까?
그렇지 않습니다. 고급 사이클 중 일부는 지원되지 않습니다. 현재 지원되지 않는 사이클은 다음과 같습니다.
싱글 앵글드 단일 각도의 표면
경사진 내폭/외폭
PCD 내경/외경
스톡 허용치
피처-피처 형상과 형상 사이 측정
Inspection Plus 옵션 입력 F(백분율 피드백), M(실제 공차 위치), U(공차 상한), V(널 밴드) 또는 W(인쇄 기능)는 GoProbe에서 사용할 수 없습니다.
주: 트윈 스핀들 프로브는 GoProbe에서 지원하지 않습니다.
GoProbe 앱에 필요한 안드로이드 버전은 무엇입니까?
버전 4.0 이상.
GoProbe 앱에 필요한 iOS 버전은 무엇입니까?
iOS 7 이상.
GoProbe 앱 사용료가 부과됩니까?
아니요. GoProbe 앱은 무료로 다운로드 할 수 있습니다.
GoProbe 앱의 크기는 어느 정도입니까?
약 20MB.
GoProbe 포켓 사이드/간편 참조용 도구/교육 공작물/교육 키트 등을 분실했는데 교체품은 어디에서 구할 수 있습니까?
교육 키트 또는 개별 구성요소 교체품은 가까운 Renishaw 영업소에서 구할 수 있습니다. 포켓 가이드, 프로그래밍 설명서 및 e-learning 교육과정은 GoProbe 다운로드 페이지에서 제공하고 있습니다.