MH20
MH20 は、TP20 三点支持式スタイラスモジュールの取付け部を内蔵した、手動調整可能なプローブヘッドです。
A 軸の回転範囲は垂直方向に±93°ですB 軸の回転範囲は水平方向に±300°です。サムホイールを使用して、スイベルをヘッドの可動範囲内の任意の場所に固定できます。
ヘッドの調整後に基準球キャリブレーションを行う必要がありますが、一度基準球キャリブレーションを実施すれば、ヘッドを再調整しない限り、TP20 モジュールの繰り返し精度が維持されます。
長さ | 731mm |
直径 | 31.5mm |
重量 | 100g |
プローブの取付け | TP20 キネマティックマウント |
ヘッドの取付け | MS/T シリーズのシャンク |
対応インターフェース | |
プローブソケット数 | 1 |
プローブステータス表示 | LED×1 |
ケーブル接続 | DIN 180°5 ピンコネクタ (メス) |
A 軸位置決め | 非位置決めスイベル±93° |
B 軸位置決め | 非位置決めスイベル±300° |
最長エクステンションバー | EM2 エクステンションモジュール: 75mm |
検査プロセスを刷新
現状のプローブ測定システムをアップグレードすることで、短時間でコストを削減可能です。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。