PH6M
El cabezal de sonda fijo PH6M dispone de una articulación Autojoint para sondas y adaptadores.

El cabezal PH6M es compatible con las sondas multifilares TP7M, OTP6M y SP600M, además de la gama completa de sondas Renishaw que utilizan adaptadores de la gama PA.
Peso | 160 g |
Número de conectores de sonda | 1 Autojoint |
Indicador de estado de la sonda | 1 LED |
Conexión por cable | Microconector 'D' |
Repetibilidad de posición | Autojoint de 1 µm |
Barra de extensión máxima | 300 mm |
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.