MH20i
Cabezal de sonda orientable manual con cuerpo de sonda integral TP20, que permite cambiar el palpador y reorientar la sonda de forma flexible y repetible.

El eje A gira hasta ±180° en el plano X-Y. El eje B gira hasta 90° en el plano Z. Una palanca bloquea el cabezal de la sonda en 168 posiciones repetibles en incrementos de 15 grados.
El cabezal puede albergar la gama completa de módulos TP20, que pueden cambiarse sin repetir el calibrado, siempre que éste se haya realizado en cada posición con cada combinación de módulo y palpador.
Longitud | 61 mm |
Diámetro | 48 mm |
Peso | 210 g |
Montaje de la sonda | Montaje cinemático TP20 |
Montaje del cabezal | Gama de espigas MS |
Interfaz adecuada | |
Número de conectores de sonda | 1 |
Indicador de estado de la sonda | 1 LED |
Conexión por cable | Base DIN a 180º de 5 clavijas |
Graduación del eje A | De 0° a 90° en pasos repetitivos de 15° |
Graduación del eje B | 180° en pasos repetitivos de 15° |
Repetibilidad de posición | 1,5 µm (0,00006") (TP20 y palpador montado de 10 mm) 2,5 µm (0,0001") (Módulo ampliado EM2 y palpador de 10 mm) |
Barra de extensión máxima | Módulo de extensión EM2: 75 mm |
Un nuevo impulso a los procesos de inspección
Actualice su sistema de inspección actual y vea cómo se reducen sus costes de la noche a la mañana.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.