MH8
MH8 es un cabezal de sonda orientable manual con conexión roscada M8, diseñado para CMM manuales pequeñas.

El cabezal MH8 puede montar cualquier sonda M8 de Renishaw, además, es posible ampliar el alcance de la sonda mediante una barra de extensión de 50 mm.
Peso | 205 g |
Montaje de la sonda | Rosca M8 |
Montaje del cabezal | Gama de espigas MS |
Interfaz adecuada | |
Indicador de estado de la sonda | 1 LED |
Conexión por cable | Base DIN a 180º de 5 clavijas |
Graduación del eje A | De 0° a 90° en pasos repetitivos de 15°= 7 posiciones |
Graduación del eje B | ±180° en pasos repetitivos de 15°= 24 posiciones |
Repetibilidad de posición (2s) | 1,5 µm con TP2 y palpador de 10 mm |
Barra de extensión máxima | 50 mm, sólo PEL1 |
Un nuevo impulso a los procesos de inspección
Actualice su sistema de inspección actual y vea cómo se reducen sus costes de la noche a la mañana.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.