MIH
Cabezal orientable manual con 720 posiciones de bloqueo, con pantalla LCD integral.
![Cabezal de sonda manual MIH](/media/img/gen/0923372e44884f42bdf13ddc0b2d18b2.jpg)
El MIH dispone de un montaje de sonda Autojoint que permite cambiar la sonda de forma rápida y repetible. Es compatible con la mayoría de las sondas Renishaw, salvo los modelos multifilares (p.ej., TP7M).
La programación se realiza fácilmente en la pantalla LCD integrada, con capacidad para memorizar hasta 20 posiciones de la sonda.
El sistema MIH se ha diseñado para extensiones de sonda largas utilizadas en componentes de mayor tamaño.
Peso | 580 g |
Montaje de la sonda | Autojoint (NOTA: No dispone de función multifilar) |
Montaje del cabezal | Gama de espigas MS |
Interfaz adecuada | |
Indicador de estado de la sonda | LED |
Conexión por cable | Base DIN a 180º de 5 clavijas |
Graduación del eje A | 0° a 105° en pasos de 7,5° |
Graduación del eje B | ±180° en pasos de 7,5° |
Repetibilidad de posición (2s) | 1 µm (0,00004 pulgadas) TP6A y palpador de 21 mm (0,83 pulgadas) |
Barra de extensión máxima | 300 mm |
Par máximo recomendado | 0,45 Nm |
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.