PH1
El PH1 es un pequeño cabezal de sonda montado sobre cono con desplazamiento sobre los ejes A y B, con protección de sobrerrecorrido limitado.

El PH1 es un cabezal de sonda tipo giratorio, para propósitos generales. Su diseño compacto lo hace perfectamente adecuado para una CMM en que se necesita la orientación manual de una sonda de activación por contacto M8 de Renishaw.
Peso | 125 g |
Montaje de la sonda | Rosca M8 |
Montaje del cabezal | Gama de espigas MS |
Interfaz adecuada | |
Indicador de estado de la sonda | 1 LED |
Conexión por cable | Base DIN a 180º de 5 clavijas |
Graduación del eje A | Articulación de 115° de bloqueo con llave Allen de (3 mm A/F) |
Graduación del eje B | En pasos de 15º hasta 360º |
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.