PH6
El cabezal de sonda fijo PH6 dispone de una articulación Autojoint para sondas y adaptadores.

El sistema PH6 es un cabezal de sonda vertical de diámetro reducido, con montaje de sonda roscado M8 y cable integral.
- Compatible con sondas M8
- Montaje en espiga
- Fácil de instalar
Peso | 48 g |
Montaje de la sonda | Rosca M8 |
Número de conectores de sonda | 1 |
Indicador de estado de la sonda | 1 LED |
Conexión por cable | Cable integral |
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.