Nachrüstelemente und -optionen
Basierend auf einer gemeinsamen Steuerungs- und Messsoftware-Plattform bietet Renishaw umfangreiche KMG-Nachrüstlösungen an - vom einfachen, berührend schaltenden Messen bis hin zum Messen in 5 Achsen.
Eine umfassende KMG-Lösung
Eine Renishaw-Nachrüstung ermöglicht die Optimierung bestehender KMGs und liefert höhere Genauigkeiten, schnellere Messungen, eine höhere Automatisierung sowie neue Funktionen; außerdem kann die CAD-gestützte Programmierung in vollem Umfang genutzt werden.
- Gesteigerter Messdurchsatz
- Bessere Softwarefunktionalität und Benutzerfreundlichkeit
- Höhere Automatisierung und niedrigere Betriebskosten
- Unterstützte, offene KMG-Steuerung
- Zukunftssichere Investition
Elemente einer Renishaw-Nachrüstung
Schaltendes Messen | PH20 | 3-Achsen-Scanning | 5-Achsen-Scanning | |
Software | MODUS berührend schaltend | MODUS berührend schaltend | MODUS 3-Achsen | MODUS 5-Achsen |
Steuerung | UCC S3 / Scannen in 3 Achsen | UCC S5 / Scannen in 5 Achsen | ||
Sensoren | ||||
Kalibrierung | UKAS-akkreditierte Maschinenkalibrierung | |||
Zusatzausrüstung | Wegmesssysteme / Antriebe / Schaltschranksteuerung / PC / Messtisch | |||
Support | Wartungsverträge / Internet-Support / Telefon-Support |
Erschließen Sie das versteckte Potenzial Ihrer KMGs
Lesen Sie ein White Paper, in dem Möglichkeiten zur Verbesserung der Messfähigkeit und -leistung bestehender KMGs durch Nachrüstung mit der modernsten Software, Steuerung und Messtastertechnologie beschrieben sind.
-
Mess-Systeme sind für Fertigungsunternehmen äußerst wichtig, da sie wesentliche Informationen zur Steuerung von Prozessen und Überprüfung von Produkten liefern. Mit älteren Koordinatenmessgeräten (KMGs) kann es zu Engpässen kommen, wenn diese nicht mit den ständig wechselnden Messanforderungen Schritt halten können. Dank der Weiterentwicklungen in Bezug auf Sensoren, Mess-Software und Steuerungstechnologie, können nun auch bestehende KMGs aufgerüstet werden und höhere Genauigkeiten, schnellere Messungen, eine höhere Automatisierung sowie neue Funktionen bieten; außerdem kann die CAD-gestützte Programmierung in vollem Umfang genutzt werden. In der aktuellen konjunkturellen Lage ist eine Aufrüstung wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll.
Bei Renishaw und unseren zertifizierten Nachrüstern erhältlich
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.