SPA3 -2
Servoverstärker mit Support für absolute BiSS Abtastköpfe, verbesserte Maschinen E/A und Positionsdaten in bis zu vier Achsen für Maschinen mit dualem Y-Maßstab.
![SPA3 -2](/media/img/gen/9e087312a4dc4e79860df24977d97e0a.jpg)
Der SPA3-2 ist ein 3-Achsen DC Servoverstärker mit verbesserter Maschinen E/A, Support für absolute BiSS Abtastköpfe und E-Stoppkategorie 2.
Eine hohe Leistungsfähigkeit verbunden mit einem kompakten Gehäuse ermöglicht die Verwendung des SPA3-2 mit einer Vielzahl an KMG-Maschinen, ohne dass Motoren getauscht werden müssen; es besteht außerdem eine Kompatibilität mit den Steuerungen der UCC-Reihe und den MCUlite-2, MCU5-2 sowie MCU W-2 Joysticks.
Ein herausragender Vorteil des SPA3-2 ist die Anzahl an Maschinen E/As: sechs Eingänge und sieben Ausgänge sowie sechs E/A-Anschlüsse, die als Eingänge oder Ausgänge konfigurierbar sind. Zusätzlich bietet er die folgenden Vorteile:
- Einstellbare Versorgungsspannung zu den Abtastköpfen und Motor-Messsystemen
- Support für absolute BiSS Abtastköpfe
- Support für Positionsdaten in bis zu vier Achsen für Maschinen mit dualem Y-Maßstab
Technische Spezifikationen
■ Standardspezifikation
- Nicht verfügbar
* Die Ausgangsspannung sollte annähernd der Eingangsspannung entsprechen
SPA2-2 (3-Achsen) * | SPA3 -2 | |
Kompatibilität mit UCC Steuerung | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 oder UCC S5 |
Servoverstärker-Kanäle | 3 | 3 |
Zusätzliche Servoverstärker-Kanäle | 1 | Zweiter Verstärker notwendig |
Ausgangsleistung insgesamt | 600 W | max. 960 W (abhängig von PSU) |
Maximale Dauerleistung pro Kanal | 300 W (1) | 800 W (abhängig von PSU) |
Spitzenleistung pro Kanal (entsprechend der Anwendung) | 600 W | 960 W (abhängig von PSU) |
Ausgangsspannung des Verstärkers (Motor) | Bürstenlose Motoren 12 V bis 60 V | 12 V bis 80 V, variabel ** |
Verstärker-Strom | 0 bis 10 A, programmierbar | 0 bis 10 A, programmierbar |
Kompatibilität mit Notaus-System | E-Stoppkategorie ‘2' (PL-b) | E-Stoppkategorie ‘2' (PL-b) |
Verfahren zur Optimierung des Verstärkers | Digital | Digital |
Kompatibilität mit bürstenlosen Gleichstrommotoren | ■ | |
Kompatibilität mit DC-Motoren | ■ | |
Geschwindigkeitssteuerung über Wegmesssystem | ■ | ■ |
Geschwindigkeitssteuerung über Tachosignale | ■ | ■ |
Tacholose Geschwindigkeitssteuerung | ■ | ■ |
Geschwindigkeitssteuerung über Wegmesssystem | ■ | ■ |
AC-Stromanschluss | Integriert | Extern |
Spannungsversorgung – Eingang | 85 V bis 132 VAC, 170 V bis 264 VAC, 47 Hz bis 63 Hz, 650 W | Abhängig von PSU |
Umgebungsbedingungen für die Lagerung | -10 °C bis +70 °C | -10 °C bis +70 °C |
Umgebungsbedingungen für den Betrieb | +10 °C bis +50 °C (direkt an der UCC) | +5 °C bis +50 °C (direkt an der UCC) |
Abmessungen: | ||
Breite | 435 mm | 440 mm |
Höhe | 3 HE (127 mm) | 1 HE (44 mm) |
Tiefe | 330 mm | 180 mm |
Gewicht | 9,48 kg (max. - 7-Achsenssystem) | 2,84 kg |
UCC Nachrüstung
Durch technische Partnerschaften mit führenden Software-Unternehmen und Nachrüstern kann Ihnen Renishaw leistungsfähige KMG-Nachrüstlösungen mit der Renishaw UCC Steuerung anbieten.
Nachrüstungen
Informieren Sie sich über Nachrüstoptionen für Ihr KMG.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.