Skip navigation

SP25M

Der SP25M ist das weltweit kompakteste und vielseitigste Messtastersystem zum Scannen. Der Messtaster hat einen Durchmesser von nur 25 mm und kann sowohl mit Scanning- als auch TP20-Modulen eingesetzt werden.

SP25M + Module

Der SP25M vereint zwei Sensoren in nur einem Messtaster. Fünf Scanningmodule wurden für bestimmte Längenbereiche entwickelt, um beste Scanningleistung zu erzielen. Diese Module können M3 Taster von 20 mm bis zu 400 mm Länge aufnehmen. Alle TP20 Module können mit dem TM25-20 Moduladapter eingesetzt werden. Diese Fähigkeit ermöglicht den applikationsorientierten Einsatz von Scanning-Tastern und schaltenden Messtastern in einem System.

Durch die geringe Baugröße in Verbindung mit der automatischen Wechselaufnahme ist der SP25M mit PH10M PLUS / PH10MQ PLUS und PH6M Dreh-Schwenkköpfen kompatibel. Der Einsatz einer Verlängerung (PEM) ist ebenfalls möglich. Diese verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten geben somit einen hervorragenden Zugang und beste Reichweite.

Weiterführende technische Informationen finden Sie im Fachbeitrag SP25M.

Vorteile und Merkmale

  • Der weltweit kleinste Scanning-Messtaster mit einem Durchmesser von nur 25 mmMRS mit zwei FCR25 mit je 3 Ablageplätzen [180]

    Verschiedene FCR25 Modulwechselsysteme, die alle SP25M Systemelemente in allen Ablageplätzen aufnehmen können.

    • SM25 Scanningmodule und der TM25-20 TTP Moduladapter können direkt in den FCR25 Ablageplätzen abgelegt werden
    • SH25 Tasterhalter benötigen einen PA25-SH Adapter
    • TP20 Module können unter Verwendung eines PA25-20 Adapters aufgenommen werden
  • Getrennte optische Messwerterfassung und Kalibrierung mit nichtlinearer polynomischer Funktion dritter Ordnung
  • Fünf Scanmodule sorgen für optimale Messleistung bei unterschiedlichen Tasterlängen (bis 400 mm)
  • Zwei Sensoren in einem Messtaster
  • Kollisionsschutz und einfacher Tasterwechsel
  • Schnelle und einfache Kalibrierung
  • Ideal für Profil- und Konturmessungen
  • Geeignet für den Einsatz mit motorischen Dreh/-Schwenkköpfen für mehr Flexibilität und zeitreduzierte Scanzyklen
  • Einfache und robuste Bauweise für höchste Zuverlässigkeit - keine Motoren oder Klemmmechanismen

SP25M Module und Tasterhalter

SP25M Systeme

Verschiedene Modul-Kits sind als Ergänzung erhältlich, sodass SP25M-Anwender ihre Ausstattung und somit die Systemmöglichkeiten nach und nach erweitern können.

Jedes SM25-# Scanmodul wurde in Bezug auf Verstärkung und Federrate für die festgelegten Tasterlängen optimiert. Für jedes Modul gibt es einen passenden SH25-# Tasterhalter.

Die Tasterhalter SH25-3 und SH25-4 haben einen festen Schaft aus Kohlefaser, an den, je nach benötigter Arbeitslänge, ein entsprechender M3-Taster montiert wird.

Obwohl die SP25M Aufnahme abgewinkelte (nicht gerade) Tasterkonfigurationen unter Verwendung von SM25-1 / 2 / 3 / 4 / 5 Scanmodulen und den ursprünglichen Standard-Tasterhaltern (SH25-1 / 2 / 3 / 4 / 5) aufnehmen kann, empfiehlt Renishaw dennoch, für eine optimale Messleistung bei größeren Offsets, den Einsatz der SH25-2A / 3A / 4A Tasterhalter, die speziell zur Verwendung mit solchen Tasterkonfigurationen entwickelt wurden.

SM25-1

SM25

Zur Verwendung mit SH25-1

Tasterlänge: 20 mm bis 50 mm

SM25-2

SM25-2

Zur Verwendung mit SH25-2

Tasterlänge: 50 mm bis 105 mm

SM25-3

SM25-3

Zur Verwendung mit SH25-3

Tasterlänge: 120 mm bis 200 mm

SM25-4

SM25-4

Zur Verwendung mit SH25-4

Tasterlänge: 220 mm bis 400 mm

SM25-5

SM25-5 Tastermodul

Zur Verwendung mit SH25-5 für nicht-gerade und sternförmige Konfigurationen

Tasterlänge: 20 mm bis 100 mm

TM25-20 TTP Moduladapter

TM25-20 TTP

Zur Verwendung mit TP20 Tastermodulen und Verlängerungen

FCR25 flexible Wechselsysteme

Verschiedene FCR25 Modulwechselsysteme, die alle SP25M Systemelemente in allen Ablageplätzen aufnehmen können.

  • SM25 Scanningmodule und der TM25-20 TTP Moduladapter können direkt in den FCR25 Ablageplätzen abgelegt werden
  • SH25 Tasterhalter benötigen einen PA25-SH Adapter
  • TP20 Module können unter Verwendung eines PA25-20 Adapters aufgenommen werden

FCR25

MRS mit zwei FCR25 mit je 3 Ablageplätzen

Wechselsystem mit drei Ablageplätzen zur Anbringung am modularen Befestigungssystem MRS.

FCR25 Ablageplatz - Adaptereinsatz-Kit

FCR25 Ablageplätzen

PA25-SH und PA25-20 Adaptereinsätze zur Aufnahme von SH25-# Tasterhaltern bzw. TP20 Tastermodulen.

FCR25-L3

FCR25-L3

„Stand Alone“-Wechsler mit 3 Ablageplätzen für kleinere und optische KMGs.

FCR25-L6

FCR25-L6

„Stand Alone“-Wechsler mit 6 Ablageplätzen für kleinere und optische KMGs.

AC3 Interfacekarte

Die AC3 Interfacekarte wird verwendet, wenn das KMG-System über einen PC bzw. eine OEM-Steuerung (ISA Bus) gesteuert wird. Die Karte führt Messtaster-Managementfunktionen aus.

SP25M Messtaster-Kits

Kontaktieren Sie Ihre Renishaw-Niederlassung für eine komplette Liste der derzeit erhältlichen SP25M Messtaster-Kits.

Videos

  • The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.

  • The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.

Garantieverlängerung

Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.

Technischer Artikel

  • Technical note:  SP25M Technical note: SP25M [en]

    At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.

Vielleicht haben Sie auch Interesse an...

Sie sehen sich gerade unser SP25M Scanning-System an. Vielleicht interessieren Sie sich auch für die Integration des SP25M in dieREVO Scanning-Messtaster

 
loading