SP80 und SP80H
Durch die große Reichweite langer Taster in Verbindung mit hochgenauer Messleistung ist der Scanning-Messtaster SP80 bei vielen Anwendungen die erste Wahl.
![SP80 Scanning-Messtaster](/media/img/gen/e1d4f467708c47068d0ef2febcdd1320.jpg)
Der SP80 kann tief liegende Messstellen in einem Werkstück erreichen, da Einsätze mit einer Länge bis zu 1000 mm und einer Masse bis zu 500 g verwendet werden können. Selbst Sterntasterkonfigurationen sind möglich und erfordern keinen Gewichtsausgleich. Die M5 Taster von Renishaw wurden speziell für den Einsatz mit SP80 Messtastern entwickelt und bietet höchste Genauigkeit.
Vorteile des Systems:
- Hochgenaues Scannen durch Verwendung digitaler Abtastköpfe für eine Messauflösung von 0,02 µm
- Große Tasterkonfigurationen mit einer Länge bis 1000 mm und einer Masse von 500 g ohne Gewichtsausgleich möglich
- Schnelle dynamische Reaktion durch die geringe suspendierte Masse im Messtaster
- Wiederholgenauer Tasterwechsel zur schnellen, flexiblen Werkstückprüfung
Hervorragende Messleistung bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten von Tastern
Der abnehmbare Tasterhalter erlaubt einen schnellen und wiederholgenauen Wechsel von Tasterkonfigurationen ohne zeitaufwändiges Nachkalibrieren, wodurch der Messdurchsatz gesteigert wird. Für jede Messanwendung kann die optimale Tasterkonfiguration eingesetzt werden.
Schneller Tasterwechsel für maximalen Messdurchsatz
Die Flexibilität des Tasterwechsels ist bei der Messtasterkonstruktion von Renishaw ein wesentlicher Aspekt. Der SP80 verwendet das modulare Befestigungssystem (MRS2), das mit anderen Scanning-Messtastersystemen (REVO, SP25M und SP600) kompatibel ist, sowie das automatische Tasterwechselsystem ACR3.
Mehrere Taster-Speichermodule für den SP80 (SCP80) können an der MRS2 Schiene in jeder gewünschten Position, je nach Platzbedarf der für Ihre Anwendung benötigten Tasterkonfigurationen, angebracht werden.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.
Präsentationen
-
Presentation: SP80 and SP80H [en]
The SP80 is an ultra-accurate quill-mounted scanning probe with long stylus carrying capacity. It is suited to the inspection of components with deep features, or where the ultimate in measurement accuracy is required.
Technischer Artikel
Produktinformationen
Vielleicht haben Sie auch Interesse an...
Sie sehen sich gerade unser SP80 Scanning-System an. Vielleicht möchten Sie auch mehr über unser REVO System zum Scannen und dessen Anwendungen erfahren, bei denen lange Taster benötigt werden...