Skip navigation

UCC S5

Die 5-Achsen-Scan-Bewegung und Kontrolleinheit für Dreh-/Schwenkköpfe unterstützen den REVO-2 Messkopf der zweiten Generation

  • UCC S5 Multisensor Support:
    • Taktil berührend und Scanning
    • Berührungslose, optische Messung
    • Rauheitsmessung
  • Muss in Verbindung mit einem SPA3 Verstärker von Renishaw verwendet werden
  • Verwendet eine externe Spannungsversorgung
  • Verwaltet die volle Kontrolle über den REVO-2 Schaltkopf, KMG und die Messtastersignale und kommuniziert mit dem KMG-Computer
  • Hat eine integrierte thermische Fehlerkompensation (TEC) mit Unterstützung für 16 Temperaturkompensations-Kanäle
  • Einrichtung und Inbetriebnahme sollte anhand Renishaw's UCCassist-2 Software durchgeführt werden

UCC Vergleich

■ Standardspezifikation

- Nicht verfügbar


Funktion / SpezifikationUCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
TP200 / SCR200 Interface--
SP600 Interface
----
SP25M Interface
----
SP80 Interface
-----
PH10 Interface
---
PH20 Interface
----
REVO Interface
-----
REVO-2 Interface----
Anzahl der gesteuerten KMG-Achsen33333
Konfigurierbare zusätzliche Achse (Drehtisch, Wegmesssystem, Doppelantrieb)Zweiter SPA3-2 erforderlichZweiter SPA3-2 erforderlichZweiter SPA3-2 erforderlichZweiter SPA3-2 erforderlichZweiter SPA3-2 erforderlich
SPA (Servo Power Amp) KompatibilitätSPA3 -2SPA3 -2SPA3 -2SPA3 -2SPA3 -2
Analoger SPA-Ausgang ± 10 V-----
Temperatursensoreingaben-16161616
Kompatibel mit vorhandenen PC-Karten-----
Maximale Echtzeit-Datenrate beim Scannen--SP25M: 2000 Punkte/s-REVO-2: 4000 Punkte/s
Integrierter AC-Stromanschluss-----
Externe DC Spannungsversorgung
Neutral KMG E/A2 Eingänge + 1 Ausgang2 Eingänge + 1 Ausgang2 Eingänge + 1 Ausgang2 Eingänge + 1 Ausgang2 Eingänge + 1 Ausgang
Funktion / Spezifikation
UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5

Abmessungen


UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
Breite440 mm440 mm440 mm440 mm440 mm
Höhe44 mm (1 HE)44 mm (1 HE)44 mm (1 HE)44 mm (1 HE)44 mm (1 HE)
Tiefe180 mm180 mm180 mm180 mm180 mm
Gewicht2,1 kg2,6 kg2,6 kg2,1 kg2,1 kg

Alle UCC Steuerungen besitzen folgende Spezifikationen:

  • Für direkt CNC-gesteuerte (DCC) KMGs konfiguriert
  • Prozessortyp: 1,6 GHz Intel Atom
  • Geeignete Handsteuerung: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
  • Digitaler SPA-Ausgang für Steuerung
  • Kommunikationslink mit PC: Ethernet
  • PC Betriebssystem: XP pro, Windows 7, Windows 8
  • Zeit des Servoregelkreises: 0,5 ms
  • TTP-Funktion (berührend schaltendes Messen)
  • Renishaw UCCserver (I++DME)
  • Gemeinsame UCC Software-Integration
  • Eingang für digitales Wegmesssystem: RS422 - Renishaw
  • Eingang für analoges Wegmesssystem: Mittels externem Interface
  • E/A-Stromversorgung erhältlich: 24 V bei 1 A
  • E/A-Spezifikation:
    • Vom Anwender einstellbar
    • Active HIGH oder LOW
    • Spannungsbereich zwischen 5 V und 24 V
    • Zuweisung äußerer und innerer Endschalter
    • Software-Limit
    • KMG-Volumetrische Fehlerkorrektur
    • Renishaw UCCassist kompatibel

* Nicht geeignet für REVO / REVO-2

UCC Nachrüstung

Durch technische Partnerschaften mit führenden Software-Unternehmen und Nachrüstern kann Ihnen Renishaw leistungsfähige KMG-Nachrüstlösungen mit der Renishaw UCC Steuerung anbieten.

Nachrüstungen

Informieren Sie sich über Nachrüstoptionen für Ihr KMG.

Garantieverlängerung

Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.

 
loading