Nachrüstungen aller KMG-Fabrikate
Eine Komplettlösung, die in allen Belangen auf Spitzentechnologie setzt und durch Service und Support direkt von Renishaw für Kunden aller KMG-Fabrikate, einschließlich Hexagon und Zeiss, unterstützt wird.
Eine Lösung für alle KMG-Fabrikate
Eine Renishaw-Nachrüstung bietet Anwendern aller KMG-Fabrikate Zugang zu modernster Technologie sowie die Sicherheit eines weltweiten Services und Supports direkt vom Hersteller.
Die betrieblichen Vorteile, wie erhöhte Produktivität, kürzere Messzeiten sowie eine stärkere Automatisierung der Messaufgaben stehen allen KMG-Anwendern zur Verfügung. Bei einer Nachrüstung wird die eigentliche Maschinenstruktur nicht verändert, während die kritischen Elemente des Messsystems aktualisiert werden und somit die Messleistung deutlich verbessert wird.
Erschließen Sie das versteckte Potenzial Ihrer KMGs
Lesen Sie ein White Paper, in dem Möglichkeiten zur Verbesserung der Messfähigkeit und -leistung bestehender KMGs durch Nachrüstung mit der modernsten Software, Steuerung und Messtastertechnologie beschrieben sind.
-
Mess-Systeme sind für Fertigungsunternehmen äußerst wichtig, da sie wesentliche Informationen zur Steuerung von Prozessen und Überprüfung von Produkten liefern. Mit älteren Koordinatenmessgeräten (KMGs) kann es zu Engpässen kommen, wenn diese nicht mit den ständig wechselnden Messanforderungen Schritt halten können. Dank der Weiterentwicklungen in Bezug auf Sensoren, Mess-Software und Steuerungstechnologie, können nun auch bestehende KMGs aufgerüstet werden und höhere Genauigkeiten, schnellere Messungen, eine höhere Automatisierung sowie neue Funktionen bieten; außerdem kann die CAD-gestützte Programmierung in vollem Umfang genutzt werden. In der aktuellen konjunkturellen Lage ist eine Aufrüstung wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll.
5-Achsen Messsysteme
Mit einer Nachrüstung werden Renishaws leistungsstarke 5-Achsen-Messsysteme, REVO® und PH20™ für Anwendern aller KMG-Fabrikate zugänglich. Anders als herkömmliche KMG-Messmethoden arbeitet die 5-Achsen-Messtechnologie mit synchronisierten Bewegungen von KMG und Kopfachsen, zur Minimierung der dynamischen Fehler bei extrem hohen Scangeschwindigkeiten.
Eine durch ISO 17025 akkreditierte REVO Nachrüstung bietet bis zu 70% Zeiteinsparung, berührungsloses Messen sowie Rauheitsmessungen auf einem KMG.
PH20 bietet taktil schaltenden Tastsystemen die Vorteile der 5-Achsen-Messung, was typischerweise einen dreimal höheren Messdurchsatz ergibt.
Bei Renishaw und unseren zertifizierten Nachrüstern erhältlich
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.