UCC T5
5-axis touch-trigger automated head solution.
CMM controller for 5-axis touch-trigger motion and head control - PH20 only
- Must be used in conjunction with a Renishaw SPA3 amplifier
- Uses an external power supply and manages full control of the PH20 head, CMM and probe signals and communicates with the CMM's computer
- Replaces the UCC2-2 and 5-axis daughtercard for PH20 installations
- Has integral thermal error compensation (TEC) with support for 16 channels of temperature compensation
- Setup and commissioning should be completed through Renishaw's UCCassist-2 software
UCC Vergleich
■ Standardspezifikation
- Nicht verfügbar
Funktion / Spezifikation | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
TP200 / SCR200 Interface | ■ | ■ | ■ | - | - |
SP600 Interface | - | - | ■ | - | - |
SP25M Interface | - | - | ■ | - | - |
SP80 Interface | - | - | - | - | - |
PH10 Interface | - | ■ | ■ | - | - |
PH20 Interface | - | - | - | ■ | - |
REVO Interface | - | - | - | - | - |
REVO-2 Interface | - | - | - | - | ■ |
Anzahl der gesteuerten KMG-Achsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Konfigurierbare zusätzliche Achse (Drehtisch, Wegmesssystem, Doppelantrieb) | Zweiter SPA3-2 erforderlich | Zweiter SPA3-2 erforderlich | Zweiter SPA3-2 erforderlich | Zweiter SPA3-2 erforderlich | Zweiter SPA3-2 erforderlich |
SPA (Servo Power Amp) Kompatibilität | SPA3 -2 | SPA3 -2 | SPA3 -2 | SPA3 -2 | SPA3 -2 |
Analoger SPA-Ausgang ± 10 V | - | - | - | - | - |
Temperatursensoreingaben | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kompatibel mit vorhandenen PC-Karten | - | - | - | - | - |
Maximale Echtzeit-Datenrate beim Scannen | - | - | SP25M: 2000 Punkte/s | - | REVO-2: 4000 Punkte/s |
Integrierter AC-Stromanschluss | - | - | - | - | - |
Externe DC Spannungsversorgung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Neutral KMG E/A | 2 Eingänge + 1 Ausgang | 2 Eingänge + 1 Ausgang | 2 Eingänge + 1 Ausgang | 2 Eingänge + 1 Ausgang | 2 Eingänge + 1 Ausgang |
Funktion / Spezifikation | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Abmessungen
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
Breite | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Höhe | 44 mm (1 HE) | 44 mm (1 HE) | 44 mm (1 HE) | 44 mm (1 HE) | 44 mm (1 HE) |
Tiefe | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Gewicht | 2,1 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,1 kg |
Alle UCC Steuerungen besitzen folgende Spezifikationen:
- Für direkt CNC-gesteuerte (DCC) KMGs konfiguriert
- Prozessortyp: 1,6 GHz Intel Atom
- Geeignete Handsteuerung: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
- Digitaler SPA-Ausgang für Steuerung
- Kommunikationslink mit PC: Ethernet
- PC Betriebssystem: XP pro, Windows 7, Windows 8
- Zeit des Servoregelkreises: 0,5 ms
- TTP-Funktion (berührend schaltendes Messen)
- Renishaw UCCserver (I++DME)
- Gemeinsame UCC Software-Integration
- Eingang für digitales Wegmesssystem: RS422 - Renishaw
- Eingang für analoges Wegmesssystem: Mittels externem Interface
- E/A-Stromversorgung erhältlich: 24 V bei 1 A
- E/A-Spezifikation:
- Vom Anwender einstellbar
- Active HIGH oder LOW
- Spannungsbereich zwischen 5 V und 24 V
- Zuweisung äußerer und innerer Endschalter
- Software-Limit
- KMG-Volumetrische Fehlerkorrektur
- Renishaw UCCassist kompatibel
* Nicht geeignet für REVO / REVO-2
UCC Nachrüstung
Durch technische Partnerschaften mit führenden Software-Unternehmen und Nachrüstern kann Ihnen Renishaw leistungsfähige KMG-Nachrüstlösungen mit der Renishaw UCC Steuerung anbieten.
Nachrüstungen
Informieren Sie sich über Nachrüstoptionen für Ihr KMG.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.