Skip navigation

TP20

Kompakter, schaltender Messtaster mit Modulwechsel, der eine Vielzahl an Tasterkonfigurationen und Verlängerungen zur Messung von Merkmalen an komplexen Werkstücken zulässt.

TP20 mit MCR20 und PI200-3

Der TP20 ist ein kompakter, kinematisch schaltender 5- oder 6-Wege-Messtaster. Die zweiteilige Bauweise, bestehend aus Tasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen, wird über eine Magnetkupplung hochgenau reproduzierbar zusammengefügt. Dadurch besteht die Möglichkeit des manuellen und automatischen Tastermodulwechsels, ohne zeitaufwändiges Nachkalibrieren der Tastelemente. Dies führt zu einer deutlichen Zeiteinsparung im Messablauf.

Durch die Tastermodule mit unterschiedlichen Antastkräften wird eine optimale Anpassung an die jeweilige Messaufgabe ermöglicht. Verlängerte Tastermodule sind erhältlich, ebenso ein 6-Wege Tastermodul. Das Anschlussgewinde erlaubt den Einsatz aller Renishaw M2-Taster.

Das TP20 System kann einfach nachgerüstet werden und ist mit vorhandenen Interface-Einheiten für schaltende Messtaster sowie mit Verlängerungen und Adaptern kompatibel.

Systemkomponenten

Das TP20 Messtastersystem besteht aus:

  • TP20 Tasteraufnahme
  • TP20 Tastermodule - sieben unterschiedliche Tastermodule sind erhältlich
  • MCR20 oder TCR20 Wechselmagazin - automatischer Betrieb
  • Eignet sich zur Anbindung an Renishaws PI 7-3, PI 200-3 und UCC Steuerungen

Antastrichtungen

Alle Module außer 6W

6 W

±X, ±Y, +Z

±X, ±Y, ±Z

Interface

PI 7-3, PI 200-3, UCC Steuerungen

Antastunsicherheit

LF

SF / EM1 / EM2

MF

EF

6 W

± 0,60 µm

± 0,80 µm

± 1,00 µm

± 2,00 µm

± 1,50 µm

Wiederholgenauigkeit in eine Richtung

LF / SF / EM1 / EM2

MF

EF

6 W

± 0,35 µm

± 0,50 µm

± 0,65 µm

± 1,00 µm

Wiederholgenauigkeit beim Tasterwechsel

MCR20

Manuell

± 0,50 µm

±1,00 µm

Taster

M2

Montage

M8-Gewinde

Tastermodule

Sieben anwendungsspezifische Tastermodule sind verfügbar; diese sind durch verschiedenfarbige Schutzkappen gekennzeichnet.

Modul

AnwendungAntastkräfte*Tasterlänge

SF- Standard-Antastkraft

TP20 SF Modul

Geeignet für die Mehrzahl der Anwendungen

XY: 0,08 N

Z: 0,75 N

Taster: 10 mm

10 mm bis 50 mm GF

LF- Niedrige Antastkraft

TP20 LF Modul

Anwendungen mit geringer Antastkraft - z. B. Gummidichtungen

XY: 0,055 N

Z: 0,65 N

Taster: 10 mm

10 mm bis 30 mm

MF - Mittlere Antastkraft

TP20 MF Modul

Anwendungen, die eine höhere Antastkraft erfordern

XY: 0,1 N

Z: 1,9 N

Taster: 25 mm

10 mm bis 60 mm

EF - Hohe Antastkraft

TP20 EF Modul

Lange Tasterkombinationen und Anwendungen, bei denen Vibrationen ungewollte Tastsignale auslösen

XY: 0,1 N

Z: 3,2 N

Taster: 50 mm

10 mm bis 60 mm

6W - 6-Wege

TP20 6W Modul

Messungen in –Z Richtung - z. B. Inneneinstiche

XY: 0,14 N

Z: 1,6 N

Taster: 10 mm

10 mm bis 30 mm

EM1 STD - 50 mm Verlängerung

TP20 EM1

Für die Mehrzahl aller Anwendungen, die eine 50 mm Verlängerung erfordern

XY: 0,08 N

Z: 0,75 N

Taster: 10 mm

10 mm bis 50 mm

EM2 STD - 75 mm Verlängerung

TP20 EM2 Modul

Für die Mehrzahl aller Anwendungen, die eine 75 mm Verlängerung erfordern

XY: 0,08 N

Z: 0,75 N

Taster: 10 mm

10 mm bis 50 mm

* in Richtung der niedrigen Antastkraft

Wechselmagazin

MCR20

Das MCR20 Wechselmagazin wurde für die sichere Aufbewahrung der Tastermodule und für den schnellen, automatischen Modulwechsel entwickelt. Gleichzeitig schützt es die Tastermodule vor Verschmutzung.

Neuer Schwung für Ihren Prüfprozess

Rüsten Sie Ihre Messtastersysteme auf und reduzieren Sie sofort Ihre Kosten.

Garantieverlängerung

Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.

Produktinformationen

Vielleicht haben Sie auch Interesse an...

Sie sehen sich gerade den TP20 Messtaster an. Vielleicht möchten Sie auch mehr über den PH20 Hochleistungs-Schaltkopf mit integrierter TP20 erfahren...

 
loading