TP6 und TP6A
Robuster kinematischer Messtaster mit automatischer Wechselaufnahme oder M8-Gewinde.
![TP6 und TP6A mit PI 200-3](/media/img/gen/137e0037aa7d4f4982e2d326b75000e5.jpg)
Der TP6 und der TP6A Messtaster haben unterschiedliche Messtasteranschlüsse (M8-Gewinde und Autoaufnahme). Beide Messtaster sind kinematisch schaltende Messtaster und die Antastkraft kann manuell verstellt werden, um die bestmögliche Messleistung bei unterschiedlichen Tasterkonfigurationen zu erzielen.
Beide Messtaster haben einen Durchmesser von 25 mm. Sie können mit langen Tastern (M3-Sortiment) verwendet werden und besitzen einen großen Überlauf für eine hervorragende Robustheit.
Spezifikationen | TP6 | TP6A |
---|---|---|
Hauptanwendung | Robuste CNC-gesteuerte und manuelle KMGs. | Wie TP6, zusätzlich schnell wechselbar ohne Neukalibrierung. |
Antastrichtungen | 5 Achsen: ±X, ±Y, +Z | 5 Achsen: ±X, ±Y, +Z |
Max. Wiederholgenauigkeit in eine Richtung (2σ µm) (am Tastelement) | 0,35 µm | 0,35 µm |
2D-Antastunsicherheit in XY-Ebene | ± 1 µm | ± 1 µm |
Gewicht | 56 g | 76 g |
Taster | ||
Antastkraft am Tastelement (einstellbar) | 0,11 N bis 0,3 N | 0,11 N bis 0,3 N |
Antastkraft voreingestellt | 0,11 N bis 0,13 N | 0,11 N bis 0,13 N |
Überlauf des Tasters (üblich) | XY-Ebene: ±22° +Z-Achse: 5,5 mm bei 0,11 N 2 mm bei 0,3 N | XY-Ebene: ±22° +Z-Achse: 5,5 mm bei 0,11 N 2 mm bei 0,3 N |
Maximale Verlängerung für PH10 Serie | 200 mm | 200 mm |
Montage | M8-Gewinde | Autoaufnahme |
Interface |
Neuer Schwung für Ihren Prüfprozess
Rüsten Sie Ihre Messtastersysteme auf und reduzieren Sie sofort Ihre Kosten.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.