MH20i
Manuell indexierbarer Dreh-/Schwenkkopf mit der kinematischen TP20 Tastermodulaufnahme und einem in zwei Achsen indexierbaren Schwenkgelenk. Dadurch sind flexible Tasterwechsel sowie eine wiederholgenaue Messtasterpositionierung möglich.

Die A-Achse rotiert um ±180° in der X/Y-Ebene. Die B-Achse rotiert hingegen um 90° in der Z-Ebene. Der MH20i bietet 168 wiederholgenaue Positionen in 15°-Schritten.
Der Messkopf ist mit allen TP20 Tastermodulen kompatibel. Bereits kalibrierte Tastermodule können ohne Nachkalibrierung wiederholgenau gewechselt werden.
Länge | 61 mm |
Durchmesser | 48 mm |
Gewicht | 210 g |
Befestigung des Messtasters | TP20 kinematische Magnetkupplung |
Befestigung des Messkopfes | Schäfte der MS-Reihe |
Interface | |
Anzahl der Messtasteranschlüsse | 1 |
Anzeige des Messtasterstatus | 1 LED |
Kabelverbindung | 5-polige DIN-180°-Anschlussbuchse |
Indexierbarkeit der A-Achse | 0° bis 90° in 15° Teilungen |
Indexierbarkeit der B-Achse | +/- 180° in 15° Teilungen |
Reproduzierbarkeit der Position | 1,5 µm (TP20 Modul mit Standard-Antastkraft und 10 mm Taster) 2,5 µm (Verlängertes Tastermodul EM2 mit 10 mm Taster) |
Max. Verlängerung | EM2 Verlängertes Tastermodul – 75 mm |
Neuer Schwung für Ihren Prüfprozess
Rüsten Sie Ihre Messtastersysteme auf und reduzieren Sie sofort Ihre Kosten.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.