PH6
Der PH6 ist ein starrer Messkopf mit einem M8-Anschlussgewinde.

Der PH6 ist ein Messkopf mit kleinem Durchmesser, einem M8-Anschlussgewinde für einen Messtaster und einem integrierten Kabel.
- Kompatibel mit M8-Messtastern
- Montage über Schaftbefestigung
- Einfache Installation
Gewicht | 48 g |
Befestigung des Messtasters | M8-Gewinde |
Anzahl der Messtasteranschlüsse | 1 |
Anzeige des Messtasterstatus | 1 LED |
Kabelverbindung | Integriertes Kabel |
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.