MH8
Der MH8 ist ein manuell indexierbarer Dreh-/Schwenkkopf mit einer M8 Messtasteraufnahme der 168 Positionen einnehmen kann, und für den Einsatz auf kleinen, manuell geführten KMGs entwickelt wurde.

Der MH8 kann mit allen Renishaw Messtastern mit M8-Gewinde verwendet werden. Um die Reichweite des Messtasters zu erhöhen, kann eine 50-mm-Verlängerung angebracht werden.
Gewicht | 205 g |
Befestigung des Messtasters | M8-Gewinde |
Befestigung des Messkopfes | Schäfte der MS-Reihe |
Interface | |
Anzeige des Messtasterstatus | 1 LED |
Kabelverbindung | 5-polige DIN-180°-Anschlussbuchse |
Indexierbarkeit der A-Achse | 0° bis 90° in 15°-Schritten = 7 Positionen |
Indexierbarkeit der B-Achse | ±180° in 15°-Schritten = 24 Positionen |
Reproduzierbarkeit der Positionen (2s) | 1,5 µm (TP2 mit 10 mm Taster) |
Max. Verlängerung | 50 mm (nur PEL1) |
Neuer Schwung für Ihren Prüfprozess
Rüsten Sie Ihre Messtastersysteme auf und reduzieren Sie sofort Ihre Kosten.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.