MIH
Ein manuell indexierbarer Messkopf mit 720 reproduzierbaren Positionen und einer integrierten LCD-Anzeige.

Der MIH ist mit einer automatischen Wechselaufnahme für schnelle, reproduzierbare Tasterwechsel ausgestattet. Kompatibel mit den meisten Renishaw Messtastern, jedoch nicht mit Multisensoren wie z.B. TP7M
Eine integrierte LCD-Positionsanzeige zur einfachen Programmierung und Speicherung von bis zu 20 Messtasterpositionen.
Verlängerungen bis 300 mm können eingesetzt werden.
Gewicht | 580 g |
Befestigung des Messtasters | Autojoint (HINWEIS: Nicht für Messtaster mit Mehrkanaltechnik) |
Befestigung des Messkopfes | Schäfte der MS-Reihe |
Interface | |
Anzeige des Messtasterstatus | LEDs |
Kabelverbindung | 5-polige DIN-180°-Anschlussbuchse |
Indexierbarkeit der A-Achse | 0° bis 105° in 7,5° Schritten |
Indexierbarkeit der B-Achse | ±180°in 7,5° Schritten |
Reproduzierbarkeit der Positionen (2s) | 1 µm (TP6A mit 21 mm Taster) |
Max. Verlängerung | 300 mm |
Max. zulässiges Drehmoment | 0,45 Nm |
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.