PH1
PH1 ist ein kleiner Messtaster mit Aufnahmeschaft für Bewegungen in der A- und B-Achse mit begrenztem Überlaufschutz.

Der PH1 ist ein universell einsetzbarer, schwenkender Messkopf. Dank seiner kompakten Bauweise eignet er sich sehr gut für KMGs, wo eine manuelle Positionierung eines berührend schaltenden M8 Messtasters von Renishaw notwendig ist.
Gewicht | 125 g |
Befestigung des Messtasters | M8-Gewinde |
Befestigung des Messkopfes | Schäfte der MS-Reihe |
Interface | |
Anzeige des Messtasterstatus | 1 LED |
Kabelverbindung | 5-polige DIN-180°-Anschlussbuchse |
Indexierbarkeit der A-Achse | Schwenkbar innerhalb 115°, wird mit einem Innensechskantschlüssel (3 mm A/F) geklemmt/gelöst |
Indexierbarkeit der B-Achse | In 15° Schritten bis 360° rastbar |
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.