PH6M
Der PH6M ist ein starrer Messkopf mit Autoaufnahme für Messtaster und Adapter.

Der PH6M ist mit den Mehrkanal-Messtastern TP7M, OTP6M und SP600M kompatibel. Die PA-Adapter-Produktreihe ermöglicht den Einsatz sämtlicher Renishaw Tastsysteme.
Gewicht | 160 g |
Anzahl der Messtasteranschlüsse | 1 Autoaufnahme |
Anzeige des Messtasterstatus | 1 LED |
Kabelverbindung | Micro 'D' Anschlussbuchse |
Reproduzierbarkeit der Position | 1 µm Autoaufnahme |
Max. Verlängerung | 300 mm |
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.