Petosni merilni sistem REVO
Sistem REVO® omogoča visokozmogljivo skeniranje, brezkontaktno kontrolo in analize površinske hrapavosti na enem samem KMS
Petosni večsenzorski merilni sistem
Sistem REVO uporablja sinhronizirano gibanje in petosno merilno tehnologijo za zmanjšanje dinamičnih vplivov gibanja koordinatnega merilnega stroja pri ultravisokih merilnih hitrostih.
Glava REVO-2 pri tem opravlja hitre, zahtevnejše premike, koordinatni merilni stroj pa izvaja počasnejše linearne premike. Natančnost in zmogljivost sistema sta izboljšani z merilnim sistemom, ki uporablja upogljivo zaznavalno konico. Fleksibilnost sistema pa še povečuje izvedba z izmenljivimi merilnimi moduli, ki deluje v navezi s stroškovno ugodnim sistemom za menjavo modulov.
Hitrost, natančnost, agilnost
5-osni merilni sistem REVO je na voljo kot nova inštalacija ali kot akreditirana nadgradnja ter omogoča:
- Meritve površinske hrapavosti in kontrolo dimenzij.
- Od 15- do 50-odstotno skrajšanje časa ciklov.
- Maksimalna produktivnost, minimalna kapitalska investicija
Renishaw ponuja vrsto KMS, ki so optimizirani za petosne večsenzorske meritve s sistemom REVO.

Visokohitrostne meritve
- Do 500 mm/s za večjo produktivnost meritev
- Hitrost zbiranja podatkov do 4000 točk na sekundo
- Zvezno pozicioniranje in 5-osno gibanje zmanjšata neproduktivne prehode med značilnostmi
- Hitro umerjanje z izpeljanimi položaji pomeni več časa za meritve
Visoka natančnost sistema
- 5-osno skeniranje zmanjša gibanje KMS na minimum, s tem pa tudi povezane dinamične napake
- Zelo majhne sile pri skeniranju za minimalno obrabo tipal
- Zvezno pozicioniranje in petosno gibanje pomagata pri dostopu do težavnih značilnosti
- Zaznavalna konica za še večjo natančnost in fleksibilnost sistema
Velika fleksibilnost
- Velik doseg do 800 mm od vrtišča glave
- Večsenzorski modul in možnost menjavanja tipal
- Programska aplikacija Renishaw UCCserver (na osnovi protokola I++ DME) je vmesnik za upravljanje REVO-2
- Fleksibilnost sistema pa še povečuje izvedba z izmenljivimi merilnimi moduli, ki deluje v navezi s stroškovno ugodnim sistemom za menjavo modulov

Večsenzorski sistem REVO
Krmiljenje
Petosna merilna tehnologija je vgrajena v krmilnik Renishaw UCC S5 za KMS, ki je osnova petosnega merilnega sistema – stroj ima tri osi in glava dve osi. Patentirana tehnologija krmilnika UCC S5 ponuja edinstvene ukaze za premikanje, sinhronizacijo in možnost petosnih meritev.
Visoke hitrosti skeniranja pogojujejo popolnoma integrirano krmilno zanko petosnega merilnega sistema. Le-ta je dosežena s sistemoma Renishaw UCC S5 in SPA3.
Nosilec za menjavo sistema REVO

Nosilec za menjavanje merilnih modulov REVO omogoča avtomatsko menjavanje merilnih modulov in držal za tipala na KMS. Glavni namen sistema je izboljšanje fleksibilnosti, saj omogoča uporabo in hrambo daljših tipal in velikih zvezdastih tipal.
Za optimalne merilno-tehnične lastnosti mora biti menjavanje merilnih modulov in držal za tipala REVO izvedeno avtomatsko z vrati za menjavanje REVO (RCP TC-2, RCP TC-3 in RCP2) in s fleksibilnim sistemom za menjavo (FCR25). Vrata se namestijo na modularni nosilni sistem MRS2.
Hitrejše umerjanje

Umerjanje na tradicionalnih koordinatnih merilnih strojih vzame veliko časa, ki bi ga sicer porabili za merjenje izdelkov. Sistem REVO-2 uporablja preprosto in praktično tehniko umerjanja s kroglo na mizi za določitev dejanske geometrije glave in merilnega modula. Na ta način lahko opravi meritev iz katerega koli položaja v eni sami operacij.
Ko KMS kontrolira le en sam del ali manjše število delov, običajno uporablja 10 orientacij glave. Umerjanje teh položajev lahko traja približno 30 minut. Sistem REVO-2 za to porabi samo 20 minut.
Če s KMS kontrolirate več delov, je orientacij glave običajno 40, s tem pa se čas umerjanja občutno podaljša, na približno dve uri. Sistem REVO-2 pa tudi v tem primeru porabi samo 20 minut.
Pri rednih ponovitvah postopka umerjanja, ki ga zahtevajo postopki zagotavljanja kakovosti oziroma trki merilne glave, se akumulira znaten časovni prihranek.
Petosne merilne tehnike
Visokohitrostne in visokonatančne petosne merilne tehnike iz Renishawa prinašajo številne koristi in občutno izboljšanje produktivnosti.
Študije primerov in dodatne informacije v zvezi z uporabo
-
Application note: 5-axis multi-sensor solution for large cylinder block inspection [en]
-
Application note: Faster cylinder head inspection [en]
-
Case study: Escribano - Measuring with speed and precision [en]
-
Case study: ANT Industries - "There is no other option to REVO, nothing else comes close" [en]
-
Case study: TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis measurement technology [en]
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.
Informacije o izdelkih
Morda bi vas zanimalo tudi ...
Trenutno si ogledujete sistem REVO. Morda bi vas zanimale tudi možnosti nadgradnje obstoječih KMS s sistemom REVO …