Glava za strojni vid REVO-2 RVP
Izboljšana produktivnost, visokozmogljive petosne meritve za naloge brezkontaktne kontrole.
Brezkontaktne meritve

Brezkontaktna kontrola ima pri nekaterih nalogah jasne prednosti pred tradicionalnimi merilnimi tehnikami z otipavanjem. Za meritve z otipavanjem tako niso primerni npr. tanki pločevinasti deli ali komponente z veliko luknjami, včasih premera le 0,5 mm.
Glava REVO-2 RVP dopolnjuje obstoječe zmogljivosti merjenja s proženjem na dotik, visokohitrostnega skeniranja z otipavanjem in merjenja površinske hrapavosti sistema REVO z brezkontaktno kontrolo ter zagotavlja izjemno izboljšanje produktivnosti in zmogljivosti KMS s petosnim gibanjem in zveznim pozicioniranjem glave REVO-2.
RVP – brezkontaktna glava za strojni vid za REVO-2

RVP je merilna komponenta sistema s tipalom CMOS z 1,3 milijona slikovnih pik, globalnim zaklopom in digitalnim signalnim procesorjem. Tipalo CMOS v glavi ujame veliko svetlobe tudi pri kratki osvetlitvi za hitrejši zajem slike in hitrejše meritve.
Sistem RVP ima dva modula za strojni vid z edinstvenimi zmogljivostmi. Med značilnimi aplikacijami modula VM10 je kontrola tankih pločevinastih delov, kot je ohišje zgorevalne komore pri letalskih motorjih, medtem ko modul VM11-2 omogoča kontrolo lasersko izvrtanih hladilnih lukenj v lopaticah in komponentah letalskih motorjev.
Predstavitev delovanja glave RVP
Informacije o izdelkih
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.
Trenutno si ogledujete merilno glavo RVP. Morda vas bodo zanimale tudi ostale glave REVO, glava za merjenje površinske hrapavosti SFP2, ultrazvočna glava RUP1 ter seriji merilnih glav RSP2 in RSP3.