Umerjanje in optimizacija strojev
Naša ponudba izdelkov za umerjanje in optimizacijo strojev je zasnovana za izboljšanje zmogljivosti preciznih pogonsko-pozicionirnih sistemov. Naredite prvi korak k izboljšanju procesov ter podaljšajte čas neprekinjenega obratovanja strojev in ohranite kakovost.
Odklenite natančnost in točnost brez primere
Zagotavljanje tesnejših toleranc, dobave v roku in ohranitev mednarodnih standardov kakovosti niso nujno kompleksne naloge. Z uvedbo preprostih ukrepov, kot je umerjanje, je mogoče optimizirati procese za izboljšanje natančnosti in učinkovitosti.
Pri Renishawu smo izdelali celo vrsto laserskih interferometrov in merilnih naprav ballbar. Z njimi lahko vrednotite, spremljate in izboljšate statično in dinamično zmogljivost obdelovalnih strojev, pomičnih miz, koordinatnih merilnih strojev (KMS) ter aplikacij na področju avtomatizacije, znanosti in raziskav.
![Umerjanje in optimizacija strojev – QC20 ballbar med izvajanjem testa ballbar trace na stroju](/media/img/gen/7847354d8af5439abe271d2b20d44759.jpg)
Preprosto ocenjujte in spremljajte zmogljivost pozicioniranja vašega CNC-obdelovalnega stroja z napravo QC20 ballbar. Opravite hiter preizkus za identifikacijo in diagnosticiranje potencialnih težav, še preden se pojavi potreba po servisu.
![Laserski interferometrični sistem XL-80 in optika med izvajanjem testa na stroju](/media/img/gen/26aab0c6acf54dd4bc9af7128bda3717.jpg)
Laserski interferometrični sistem XL-80 je idealen za meritve in umerjanje natančnih pogonsko-pozicionirnih sistemov. Laser XL-80 s točnostjo frekvence laserske svetlobe 0,05 ppm nudi vrhunsko zmogljivost meritev.
![Večosni kalibrator XM-60 med izvajanjem testa na stroju](/media/img/gen/07dd3f828dfc4f059843c868d856563a.jpg)
Z večosnim kalibratorjem XM-60 merite v šestih prostostnih stopnjah. Laser XM-60 je zmogljivo orodje za pripravo, razvoj in diagnostično obravnavo, v isti konfiguraciji pa lahko izmeri vse napake na osi.
![Laserski sistem za poravnavanje XK10 na vodilih stroja](/media/img/gen/8ece441f057044ca972a148b76b2e8e2.jpg)
Poravnajte osi stroja z laserjem za poravnavanje XK10 ter ohranite dolgotrajno zmogljivost. Preprosto izmerite ter odpravite napake geometrije in rotacijskih osi med gradnjo, vzdrževanjem in servisiranjem strojev.
![Večosni kalibrator XR20 z XM-60 med izvajanjem testa](/media/img/gen/67f5e1bb90c94b4d94644c5ad002b721.jpg)
Izmerite in kompenzirajte rotacijske osi z rotacijskim kalibratorjem XR20. XR20 je visokozmogljiva rešitev za umerjanje s točnostjo 1 kotne sekunde za mize, vpenjalne pripomočke in obdelovalne stroje.
![Predstavitev zbirke programske opreme CARTO z večosnim kalibratorjem XM-60](/media/img/gen/3405dfd87de7457bb2b01d0bd4cdab28.jpg)
Zmogljiva in do uporabnika prijazna programska oprema CARTO omogoča pripravo testov, zajem podatkov, podrobne analize in kompenzacijo merilnih napak. Zbirka podatkov CARTO omogoča poenostavljeno upravljanje podatkov.
Knjižnica s tehnično podporo za izdelke za umerjanje
Enostaven dostop do vodičev, podporne dokumentacije in prenosov za naše izdelke in programsko opremo za umerjanje.
Poiščite pravo rešitev že v prvem poskusu
Predstavljamo Renishawove merilne rešitve za stroje
Raziščite našo široko paleto izdelkov za umerjanje, ki so namenjeni različnim industrijam in aplikacijam. Izvedite več o tem, kaj vam ponujajo naši izdelki.
Zakaj je potrebno umerjanje strojev?
Razumevanje in odpravljanje napak na strojih in pogonsko-pozicionirnih sistemih je ključno za optimizacijo zmogljivosti.
Umerjanje in optimizacija strojev izboljšujeta proizvodne standarde ter dvigata konkurenčnost na področju kakovosti, skladnosti in zaupanja kupcev.
![Ikona za zagotavljanje neprekinjenega delovanja](/media/img/gen/790deb40fba5425d91a6c0a8ae68df73.jpg)
Povečajte produktivnost
Sledite spremembam položaja strojev za napovedovanje vzdrževalnih posegov in skrajšajte zaustavitve obratovanja.
![Ikona za izboljšano zmogljivost](/media/img/gen/99888f4a86e5407ea8596eaf99b7c2fd.jpg)
Izboljšana zmogljivost
Izboljšajte točnost stroja s podrobno analizo za točne korekture.
![Ikona za vpogled v sposobnosti](/media/img/gen/2d37613f9f2f4327b203df83eeca38c0.jpg)
Vpogled v sposobnosti
Razporejajte naloge po strojih na podlagi vpogledov za optimalno produktivnost.![Ikona za dokazovanje zmogljivosti](/media/img/gen/e757a3b343954355af1cad5c4f7470a9.jpg)
Dokažite zmogljivost
Povečajte zaupanje kupcev s poročili po meri in rednimi kontrolami za vrednotenje zmogljivosti.![Ikona za redno vzdrževanje](/media/img/gen/b184aa10899a4543abe216d1ad8c889c.jpg)
Redno vzdrževanje
Učinkovito napovejte, uveljavite in optimizirajte načrte vzdrževanja vaših strojev.![Ikona za skladnost kakovosti](/media/img/gen/61b55957b4e5498e981b98b416c1e051.jpg)
Skladnost kakovosti
Izpolnite zahteve standardov ISO 9000 s sledljivimi metodami umerjanja.Poenostavljeno umerjanje
Zavezali smo se, da bomo poenostavili proces umerjanja in preventivnega vzdrževanja. Za vas smo pripravili dragocene informacije o principih delovanja naših izdelkov in kako lahko z njimi izboljšate svoje procese.Preberite razdelek Kaj je umerjanje ter si pridobite znanje, ki ga potrebujete za optimizacijo zmogljivosti meritev ter doseganje natančnosti in točnosti brez truda.
![Inženir pripravlja test na stroju z večosnim kalibratorjem XM-60](/media/img/gen/00358a253e7f461c8456d38da03b261c.jpg)
Ko smo ustanovili podjetje, smo se odločili za izdelke iz Renishawa, ker smo občudovali vrednote blagovne znamke in zmogljivost izdelkov.
Primerjali smo natančno kalibracijsko opremo različnih proizvajalcev, vključno z laserskimi interferometri in napravami tipa ballbar. Prepričali smo se, da Renishaw med vsemi primerljivimi izdelki ponuja najdoslednejšo zmogljivost, rezultati meritev pa so najširše priznani.
Beijing Jingdiao Company Ltd (Kitajska)
![Servisni inženir med kontrolo kakovosti izdelka QC20 ballbar](/media/img/gen/d4c974749316414083bb9e2032b8dbeb.jpg)
Kakovost in skladnost
Z nakupom laserskega dajalnika ali ballbara pri Renishawu pridobite tudi dokazljivo garancijo kakovosti.Za pridobitev zaupanja kupcev sta potrebna zagotavljanje kakovosti in robustna sledljivost. Vse naše izdelke za umerjanje zato verificiramo pri nacionalnih laboratorijih za standardizacijo. Tako lahko z gotovostjo predložite veljavno dokumentacijo, ki dokazuje kakovost in zanesljivost vaših sposobnosti.
Usposabljanje in podpora
Nakup izdelkov za umerjanje je lahko zelo obremenjujoč, če niste prepričani o tem, kateri je pravi za vas. Tega se zavedamo in naša podporna ekipa je pripravljena, da vam priskoči na pomoč.
Če potrebujete usposabljanje za uporabo izdelka, imate vprašanja ali se želite dogovoriti za demonstracijo, smo tukaj za vas.
![Inženir pri Renishawu vodi šolanje za uporabo programske zbirke CARTO](/media/img/gen/76df887fc6e44a8892042cd10b62a9b9.jpg)
Storitve umerjanja
Poskrbite za ohranitev točnosti, zmogljivosti in skladnosti vašega izdelka za umerjanje.
Ali razmišljate o nadgradnji?
Renishaw ponuja uporabnikom različne možnosti za nadgradnjo na naše najnovejše izdelke.
Če trenutno uporabljate starejši ali konkurenčni sistem, lahko izkoristite prednosti naših najnovejših izdelkov.
Dvignite svoj proces umerjanja na višjo raven in nadgradite svoj sistem še danes.
Dodatni viri
Povežite se z našimi komercialisti
Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in za pogovor s strokovnjakom.