Preskoči navigacijo

Laserski sistem XL-80

Renishaw je razvil nov laserski interferometer XL-80, ki zagotavlja vrhunsko učinkovitost merjenja in umerjanja pogonskih sistemov, vključno s KMS in obdelovalnimi stroji.

Izboljšajte poslovanje z XL-80

Sistem XL-80 je hiter, natančen in zlahka prenosljiv, zato ne preseneča, da je najbolje prodajani laser za umerjanje. Z vrhunsko učinkovitim XL-80, podprtim z naprednimi programskimi rešitvami, si bistveno izboljšate poslovanje.

Renishaw oblikuje, izdeluje in dobavlja laserske sisteme že več kot 25 let. Sistem XL-80 je sad teh izkušenj, zato uporabnikom prinaša resničen napredek glede učinkovitosti in delovanja.

Natančnost in dinamična zmogljivost

Stabiliziran laserski vir in okoljska kompenzacija sta jamstvo za natančnost linearnih meritev na ravni ±0,5 ppm. Meritve se odčitavajo s frekvenco do 50 kHz, pri čemer je največja hitrost linearnih meritev 4 m/s, linearna ločljivost pa 1 nm tudi pri tej hitrosti. Vse meritve (ne le linearne) se izvajajo po načelu interferometrije, kar pomeni, da se na rezultate lahko popolnoma zanesete.

Enostavna uporaba

Sistem XL-80 hitro in enostavno nastavite za uporabo, kar skrajša čakalni čas in podaljša čas za meritve, pri tem pa se lahko zanesete na natančnost popolnoma interferometričnega sistema.

Laser in kompenzator se z osebnim računalnikom povežeta prek USB-ja, zato odpadejo vmesniki in zahtevne nastavitve.

Popolno zaupanje

Kakovost zasnove, izdelave in tehnične podpore je zaščitni znak družbe Renishaw. Če imate opravka z mikroni ali z nanometri – ključnega pomena so vrhunske naprave in zagotovljena kakovost proizvodnje. Standardna triletna garancija in globalno podporno omrežje sta dokaz naše predanosti uporabnikom.

Prenosljivost

Celoten linearni sistem zaradi majhnosti laserja XL-80 in kompenzatorja XC-80 tehta samo 12 kg, tako da ga lahko spravite v kovček na kolesih. Dodajte še stojalo v torbi iz blaga in pred vami je zlahka prenosljiva rešitev za meritve na strojih.

Laserska enota XL-80

Laser XL-80 oddaja izjemno stabilen laserski žarek valovne dolžine, ki je sledljiva do nacionalnih in mednarodnih standardov.

Lastnosti in koristi

  • Nadzor temperaturnih raztezkov laserske cevi z natančnostjo par nanometrov zagotavlja točnost laserske frekvence na ravni ±0,05 ppm (delov na milijon) v 3 letih.
  • Točnost linearnih meritev na ravni ±0,5 ppm v celotnem okoljskem razponu, tj. 0–40 ºC in 650–1.150 mbar. Meritve se odčitavajo s frekvenco do 50 kHz, pri čemer je največja hitrost linearnih meritev 4 m/s, linearna ločljivost pa 1 nm tudi pri tej hitrosti.
  • Sistem ima vgrajen USB, kar pomeni, da ne potrebujete posebnega vmesnika med laserjem in osebnim računalnikom.
  • Statusne LED-diode obveščajo o stanju laserja in moči signala ter so preprosta alternativa zaslonskim indikatorjem v programski opremi.
  • Možnost preklopa med standardnim (40 m) in dolgim (80 m) dosegom.
  • Analogna vrata V/I omogočajo izhod analognega signala in vhod prožilnega signala.
  • Čas ogrevanja ni daljši od 6 minut.
  • Zunanji stikalni napajalnik zagotavlja prožnost glede vhodne napetosti, ki je lahko v območju 90–264 V.
  • Zbirka programske opreme CARTO omogoča merjenje linearnega in kotnega položaja, rotacijskih osi, premosti in pravokotnosti. Za ostale načine merjenja je potrebna programska oprema LaserXL.

Laserji XL-80 družbe Renishaw spadajo v laserski razred II po standardu (IEC) EN60825-1, kar pomeni, da ne potrebujete varnostnih očal. Pred prvo uporabo sistema vedno preberite varnostna navodila v uporabniškem priročniku.

Informacije o izdelkih