Kompenzator XC-80 in senzorji
Poskrbite za natančnost in zanesljivost laserskih meritev s samodejno kompenzacijo vplivov okolja z uporabo kompenzatorja in senzorjev XC-80.
Točne laserske meritve v celotnem razponu okoljskih pogojev
Nihanja temperature, zračnega tlaka in relativne vlažnosti vplivajo na valovno dolžino laserske svetlobe, ki jo oddajajo laserski interferometri.
Natančne meritve so ključne za točno umerjanje strojev in kompenzator XC-80 je v tem kontekstu idealna rešitev. Kompenzator učinkovito odpravlja merilne napake, ki izhajajo iz variabilnih okoljskih pogojev.

Kaj je sistem za kompenzacijo vplivov okolja?
Sistemi za kompenzacijo vplivov okolja, kot je kompenzator XC-80, merijo spremembe temperature zraka, zračnega tlaka in relativne vlažnosti, ki lahko vplivajo na valovno dolžino laserskega žarka. Iz teh podatkov nato računajo lomni količnik za zrak.
Meritve laserskega interferometra se samodejno prilagajajo za kompenzacijo morebitnih sprememb valovne dolžine laserske svetlobe. Prednost samodejnega sistema je v rednem posodabljanju kompenzacije in da niso potrebni uporabnikovi posegi.
Zakaj uporabljati sistem za kompenzacijo vplivov okolja?
Kompenzator XC-80 je ključni dejavnik za točnost linearnih meritev z laserjem XL-80 ter z večosnima kalibratorjema XM-60 in XM-600. Spremembe temperature, tlaka in relativne vlažnosti zraka lahko vplivajo na valovno dolžino laserske svetlobe in na rezultate meritev.
Edinstveni "pametni" senzorji kompenzatorja XC-80 obdelujejo izmerjene vrednosti na samem viru ter zelo natančno merijo temperaturo zraka, zračni tlak in relativno vlažnost. Kompenzator XC-80 uporablja meritve senzorjev za prilagoditev nominalne valovne dolžine laserske svetlobe na resnično vrednost. V izračunih so zato praktično odpravljene vse merilne napake, ki izhajajo iz omenjenih variabilnosti.
Ključne prednosti

Zagotovljena točnost
Nominalna valovna dolžina laserske svetlobe se korigira na resnično vrednost na podlagi meritev senzorjev.

Pametni senzorji
Točni senzorji učinkovito merijo temperaturo zraka, zračni tlak in relativno vlažnost.

Avtomatiziran sistem
Uporabnikovi posegi niso potrebni za poenostavljen proces in zmanjšanje tveganja človeške napake.

Vsestranske možnosti priprave
Magnetna pritrditev senzorjev in odstranljivi senzorski kabli dolžine 5 m za maksimalno uporabnost.
Koristi in lastnosti kompenzatorja XC-80
Učinkovita kompenzacija valovne dolžine je ključna za zagotavljanje točnosti. Kompenzator XC-80 je zato glavno sredstvo za ohranitev točnosti v širokem razponu pogojev.
Več o pomenu kompenzacije vplivov okolja lahko izveste na strani Kaj je interferometrija.

Zvezna kompenzacija – Kompenzator XC-80 in senzorji so zasnovani tako, da zagotavljajo zveznost in izjemno točnost meritev v vseh okoljskih pogojih.
Pogoste posodobitve senzorjev – Sveže vrednosti se samodejno zajamejo vsakih sedem sekund, kot kažejo statusne LED-diode na kompenzatorju XC-80.
Vgrajen USB – Zahvaljujoč vgrajenemu priključku USB ne potrebujete posebnega vmesnika za povezavo z osebnim računalnikom, niti posebnega napajalnika (napajanje poteka prek povezave USB).
Majhna teža – Kompenzator XC-80 tehta 490 g, skupaj z laserjem XL-80 pa malo čez 3 kg (s kabli, napajalnikom laserja XL-80 in senzorji).
Pametni senzorji temperature zraka in materiala – Vgrajeni mikroprocesorji analizirajo in obdelajo odčitke senzorjev, nato pa pošljejo digitalne vrednosti temperature v kompenzator XC-80. Meritve so zato zanesljivejše, kompenzator XC-80 pa je tako kompakten. Zagotovljena je tudi izmenljivost senzorjev brez kompromisov glede točnosti.
Do trije senzorji temperature materiala – Priključitev več senzorjev na kompenzator XC-80 omogoča normalizacijo linearnih meritev na standardno temperaturo materiala 20 °C.
Večnamenski senzorski kabli – Standardne senzorske kable dolžine 5 m lahko odklopite in jih zlahka zamenjate ali spojite za uporabo na daljših strojih.

Odkrijte našo ponudbo izdelkov za umerjanje in optimizacijo strojev, ki so zasnovani za izboljšanje zmogljivosti preciznih pogonsko-pozicionirnih sistemov.
Dodatni viri
-
Brochure: XL-80 laser measurement system [en]
-
Application note: XL-80 laser system spares list [en]
-
White paper: Environmental compensation of linear laser interferometer readings [en]
-
Application note: Effect of environmental compensation errors on measurement accuracy [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
Povežite se z našimi komercialisti
Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in za pogovor s strokovnjakom.