Glava za merjenje površinske hrapavosti za sistem REVO®
Kontrola površinske hrapavosti postane z merilno glavo REVO® SFP2 sestavni del merilnega postopka na vašem KMS.
Merjenje površinske hrapavosti
Meritve površinske hrapavosti so se tradicionalno izvajale z ročnimi merilnimi glavami ali s premikanjem merjenca v namenskem merilnem stroju. Večsenzorski sistem REVO prinaša nov pristop, saj postane z njim kontrola površinske hrapavosti integralni del meritev na vašem KMS, obenem pa omogoča preklapljanje med skeniranjem in meritvami površinske hrapavosti. S to edinstveno zmogljivostjo postane analiza površinske hrapavosti sestavni del enotnega merilnega poročila.
Samodejna kontrola površinske hrapavosti z glavo SFP2, v kateri je vgrajena petosna merilna tehnologija, prinaša občuten časovni prihranek, manjši obseg manipulacije z deli in večjo donosnost naložbe v KMS.
![REVO SFP2 meri blok motorja](/media/img/gen/666d0a90ce464d09b15b96d565316f6d.jpg)
Sistem SFP2 – funkcije in koristi
Sistem SFP2 je sestavljen iz glave in več modulov, ki se lahko samodejno izmenjujejo z vsemi ostalimi merilnimi moduli sistema REVO. Tako je zagotovljena prilagodljivost za preprosto izbiro optimalnega orodja za kontrolo vrste značilnosti z eno samo platformo KMS. Podatki iz več senzorjev se samodejno preračunavajo na skupen referenčni položaj.
- Meritve površinske hrapavosti so popolnoma integrirane v standardne programe za kontrolo na KMS zahvaljujoč funkciji samodejne menjave glave SFP2 in držal tipal z nosilcem MRS-2 in vrati RCP TC-3.
- Merilna glava SFP2 izkorišča prednosti zveznega pozicioniranja in zmožnost petosnega gibanja glave REVO-2.
- Za dostop do težko dosegljivih značilnosti na obdelovancu skrbi integralna os C v merilni glavi skupaj z različnimi geometrijami konic ter zgibom med modulom in držalom.
![SFP2 v letalski in vesoljski industriji](/media/img/gen/41c90136bce6406ea73a816cec05fed8.jpg)
Značilnosti merilne glave
- SFP2 je glava z drsnikom in diamantno konico tipala polmera 2 µm, 5 µm ali 10 μm. Drsnik pritiska na merjeno površino z nadzorovano silo velikosti približno 0,2 N, sila konice tipala pa je samo 0,003 N.
- SFP2 je mogoče uporabljati v izvrtinah premera do samo 5 mm (0,2 in).
- Zmogljivost merjenja hrapavosti: 6,3 μm do 0,05 μm Ra.
- Izhod: UCCServer pošilja vrednosti Ra, RMS in surove podatke v merilni program odjemalec prek protokola I++ DME. Surove podatke je za pripravo podrobnih poročil mogoče uvoziti v specializirane programske pakete za analizo površinske hrapavosti.
- Sistem se umerja z merjenjem etalona za površinsko hrapavost (SFA), ki je nameščen na nosilcu MRS-2. Programska oprema za umerjanje samodejno nastavlja parametre merilne glave v skladu z rezultati umerjanja na etalonu.
- Glava SFP2 ima integralno motorizirano os C, ki omogoča merjenje površinske hrapavosti iz vseh potrebnih položajev okrog izdelka.
Merilni moduli SFM
Serija specializiranih modulov SFM je zasnovana za edinstvene možnosti dostopa pri najzahtevnejših merilnotehničnih nalogah v industriji.
Vsaka serija modulov ima edinstvene konstrukcijske značilnosti in optimalna področja uporabe: od univerzalne serije A za visoko zmogljivost pri meritvah tesnilnih površin na bloku motorja in bočnem skeniranju ležajev na tečaju ročične gredi do specializirane serije E z dvodelnim drsnikom in osrednjim tipalom, ki je idealna za kratko skeniranje manjših izvrtin globoko v obdelovancu, npr. v telesih ventilov za samodejne menjalnike.
Vsak modul ima edinstveno geometrijo in zgib, ki omogoča določitev kota med držalom za površinsko hrapavost SFH in modulom za površinsko hrapavost SFM v razponu 180° z orodjem za nastavljanje modula MST.
![Modula za površinsko hrapavost – SFM-A1 in SFM-A2](/media/img/gen/53ea75bea4c743d081b7d6c4ea2d50c2.jpg)
![Modul za površinsko hrapavost SFM-E2](/media/img/gen/cc7d733a001849d29156afbb02c36f1e.jpg)
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.
Informacije o izdelkih
-
Flyer: SFP2 surface finish probe [en]
-
Data sheet: SFM-A1 [en]
-
Data sheet: SFM-A2 [en]
-
Data sheet: SFM-B1 [en]
-
Data sheet: SFM-B2 [en]
-
Data sheet: SFM-B3 [en]
-
Data sheet: SFM-B4 [en]
-
Data sheet: SFM-B5 [en]
-
Data sheet: SFM-C3 [en]
-
Data sheet: SFM-D1 [en]
-
Data sheet: SFM-E1 [en]
-
Data sheet: SFM-E2 [en]
-
Data sheet: SFM-G1 [en]
-
Data sheet: SFM-H1 [en]
-
Flyer: Calibration and capability artefacts for SFP2 surface finish probe [en]
Trenutno si ogledujete merilno glavo SFP2. Morda bi se želeli seznaniti tudi z drugimi merilnimi glavami REVO: RSP2 ali serijo merilnih glav RSP3.