Temperaturna glava RTP1 za sistem REVO®
Avtomatizirane meritve temperature delov na petosni platformi KMS
Temperaturna glava RTP1 znatno izboljšuje prilagodljivost za meritve temperature delov na KMS. V katerem koli koraku postopka meritve dela ali serije delov jo je mogoče samodejno zamenjati s katero koli drugo merilno glavo REVO. Uporabniki lahko tako samodejno beležijo temperaturo v trenutku meritev delov in variabilnost temperature med kontrolnim ciklom. Kontrolo je tako mogoče začasno prekiniti, dokler se del ne ohladi na sprejemljivo temperaturo.
Merilna glava deluje v območju temperature merjencev od 5 do 55 °C, ima vgrajeno zaščito pred podaljšanim hodom ter lahko doseže večino značilnosti na izdelkih zahvaljujoč zmožnosti zveznega pozicioniranja glave REVO.
Specifikacije izdelka
Točnost pri temperaturi 25 °C | 0,5 °C |
Območje meritev temperature delov | 5 °C do 55 °C |
Značilen čas meritve temperature | < 10 sekund |
Okoljske specifikacije
Delovno temperaturno območje | +10 °C do +40 °C (+50 °F do +104 °F) |
Temperaturno območje skladiščenja | -25 °C do +70 °C (-13 °F do +158 °F) |
Vlažnost med delovanjem | 0 do 80 % (brez kondenzacije) |
Vlažnost med skladiščenjem | 0 do 80 % (brez kondenzacije) |
Vrata RCP TC-2
Temperaturna glava RTP1 je popolnoma združljiva z nosilcem za menjavo modulov MRS2 ter jo je mogoče samodejno zamenjati z vsemi ostalimi merilnimi glavami za sistem REVO.
Vrata RCP TC-2 imajo temperaturni nadzor in vzdržujejo delovno temperaturo glave RTP1. Združljiva je s sistemi nosilcev Renishaw MRS in MRS2.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.
Trenutno si ogledujete merilno glavo RTP1. Morda vas bodo zanimale tudi ostale glave REVO, ultrazvočna merilna glava RUP1, glava za strojni vid RVP, glava za merjenje površinske hrapavosti SFP2, RSP2 ali serija merilnih glav RSP3.