KMS AGILITY® s petosno tehnologijo
KMS AGILITY® prinašajo hitrost, točnost in prilagodljivost petosnih meritev sistema REVO® v delavnico in laboratorij – s kakovostjo proizvodnje in inovativno tehnologijo iz Renishawa.
Serija KMS AGILITY vam lahko pomaga izboljšati produktivnost in kakovost proizvodnje s popolno integracijo dimenzijskih meritev in kontrole površinske hrapavosti. Od uporabe visokokakovostnih materialov in komponent do celovite optimizacije s petosno merilno tehnologijo – KMS AGILITY so visokohitrostna in visokozmogljiva rešitev za delavnico in merilni laboratorij.
V koordinatnih merilnih strojih AGILITY sta združeni pionirska tehnologija in visokokakovostna izdelava, s katerima si je Renishaw pridobil ugled vrhunskega inovatorja v najzahtevnejših industrijskih sektorjih. Ti stroji izkoriščajo vse prednosti večsenzorskega petosnega merilnega sistema REVO, med drugim:
- 10–50 % prihranka pri času ciklov v primerjavi s triosnimi merilnimi sistemi
- Integrirana dimenzijska kontrola in meritve površinske hrapavosti
- Zvezno (neskončno) pozicioniranje za odličen dostop do značilnosti
![KMS AGILITY in REVO-2 z RSP2](/media/img/gen/e48b69928dc74189ae96245661eb5379.jpg)
Petosni večsenzorski KMS AGILITY S so visokozmogljiva in robustna rešitev za kontrolo v delavnicah.
![Kontrola statorja električnega vozila z REVO-2 in RVP](/media/img/gen/311dd49752974200addb5c7f5e04957c.jpg)
KMS AGILITY® L s petosno večsenzorsko tehnologijo omogočajo visokozmogljivo kontrolo za laboratorije in čiste sobe.
Predstavljamo koordinatne merilne stroje AGILITY
Petosni večsenzorski KMS AGILITY S za delavnice
![KMS AGILITY S 12129 in REVO-2 z RSP2](/media/img/gen/618360b3dfce4047aef7bbf68bebe235.jpg)
Zasnovano za delavniško okolje
Serija koordinatnih merilnih strojev S omogoča točne meritve delov v delavniških okoljih brez temperaturne regulacije. Visoka hitrost pridobivanja podatkov pri petosnih meritvah skrajša čas kontrole in tako pomaga pri ohranjanju ritma velikoserijske proizvodnje. Sistemi se dobro odrežejo tako pri samostojnem delu kakor tudi na popolnoma avtomatiziranih proizvodnih linijah.
Hitri rezultati na kraju izdelave
Rezultati so pridobljeni na kraju izdelave ali v njegovi bližini za veliko hitrejše sprejemanje odločitev. S tem je odpravljeno tradicionalno usmerjanje izdelkov v centralno kontrolo kakovosti, enako pa velja tudi za stroške in tveganja, ki izhajajo iz manipulacij z deli.
Zmanjšanje števila delovnih operacij
Uporabniki lahko zahvaljujoč večsenzorski zmogljivosti sistema opravijo več kontrol z enim samim avtomatiziranim programom dela, proizvodni oddelki pa lahko poročajo o dimenzijah in hrapavosti površini. KMS AGILITY tako poenostavijo merilne procese in zasedajo manj prostora v delavnici.
KMS AGILITY L s petosno večsenzorsko tehnologijo za laboratorije
Vrhunska točnost
Serija L teh koordinatnih merilnih strojev prinaša zmogljivost, ki jo zahtevajo najuspešnejša podjetja v letalski, vesoljski in avtomobilski industriji ter proizvajalci elektronike za široko potrošnjo in drugih preciznih tehničnih izdelkov. Najnatančnejši stroj se ponaša s submikronsko točnostjo, specificirana točnost pa je tudi pri največjem modelu L 163512 nižja od 2 µm.
Visoka produktivnost
Petosna funkcionalnost pomaga pri reševanju izzivov s produktivnostjo obratovanja stroja v kontroliranem okolju kot delom proizvodnega procesa. Hitra kontrola razvojnih prototipov in produkcijskih vzorcev zagotavlja kar se da učinkovito verifikacijo.
Ultimativna večsenzorska prilagodljivost
Stroji AGILITY L kombinirajo zvezno (neskončno) pozicioniranje merilne glave REVO z najcelovitejšo paleto senzorjev in tako predstavljajo idealno platformo za razvoj novih izdelkov in proizvodnih procesov. Glava za meritve površinske hrapavosti doseže tudi značilnosti, ki prej niso bile dostopne. Brezkontaktni senzorji premerijo površine dela, ne da bi se jih dotaknili. Ultrazvočna glava za merjenje debeline poenostavi kontrolne rutine in pogosto povsem odpravi potrebo po obračanju merjencev.
![KMS AGILITY L 122010](/media/img/gen/c8c8b16a0b3749efa606f78db50cc6cd.jpg)
Serija KMS z izboljšano zanesljivostjo, zmogljivostjo in natančnostjo
Serija KMS AGILITY bo povečala razvojne in proizvodne zmogljivosti proizvajalcev po vsem svetu. Ti stroji so prvorazredna merilnotehnična rešitev za visoke zahteve glede zmogljivosti v letalski, vesoljski in avtomobilski industriji, industriji medicinskih pripomočkov in mnogih drugih panogah, kjer je varnost ključnega pomena.
Renishaw ponuja tudi merilne sisteme, programsko opremo in možnosti naknadne prigradnje za KMS, ki prinašajo rešitve za različne izzive v proizvodnji.
E-knjiga: KMS AGILITY
Renishaw kot ugleden inovator v najzahtevnejših industrijskih panogah je konstruiral koordinatne merilne stroje AGILITY za hitrost in točnost.
Oglejte si podrobno predstavitev potencialnih koristi koordinatnih merilnih strojev AGILITY za vaš posel.
Naroči e-knjigoZasnovano za zanesljivost
Najdaljši čas delovanja brez prekinitev in največja zmogljivost
Brezkrtačni linearni motorji Renishaw Lightning Drive™ zagotavljajo gladko gibanje osi brez nezveznih pomikov ob spremembi smeri gibanja v odsotnosti kompliciranih jermenskih pogonov, ki bi se sčasoma obrabili. Trenje in hrup sta znatno manjša za zanesljivost in zmogljivost brez primere.
Zmanjšan obseg vzdrževanja in daljša življenjska doba
Petosni krmilni sistem Renishaw UCC zmanjša obseg gibanj stroja med kontrolnim ciklom na minimum. Odpravljeni so nezaželeni pospeški in pojemki konstrukcije stroja, večino dela pa opravi glava REVO.
Zaščita okolja
KMS AGILITY imajo dvignjen in zaprt pogonski sistem na osi Y, ki v nekontroliranih okoljih ščiti komponente pred kontaminacijo z delci iz zraka. Zaradi umestitve pogonskega sistema ni občutljivih merilnotehničnih komponent v nakladalnem območju stroja, ki bi se lahko poškodovale.
![Stator linearnega motorja na KMS AGILITY](/media/img/gen/0dd358199fc84052830a766825b5768e.jpg)
Zasnovano za zmogljivost
Prilagodljivo pozicioniranje nosilcev
KMS AGILITY imajo več mest za pritrditev sistemov nosilcev in tako zagotavljajo prilagodljivost pri izbiri lokacije nosilcev.
Opcija pritrditve ob strani omogoča neovirano pot skozi stroj za nalagalne sisteme.
Popoln izkoristek merilnega prostora
Na voljo so različice delavniških koordinatnih merilnih strojev AGILITY S z dvignjenim delovnim prostorom za uporabo nalagalnih sistemov ali vrtljivih miz, ki ne zmanjšujejo razpoložljivega merilnega volumna.
![KMS AGILITY z REVO-2 in nosilcem MRS2](/media/img/gen/a73f757113ff4f7f9287ff969083021d.jpg)
Zasnovano s precizno tehnologijo iz Renishawa
Popolno pozicioniranje
Renishawove bralne glave VIONiC™ in termično stabilne skale skupaj s preciznimi temperaturnimi senzorji zmanjšajo vpliv temperaturnih napak v celotnem merilnem volumnu na minimum.
Najboljša kalibracija in verifikacija na trgu
Vsi KMS AGILITY se mapirajo, verificirajo in servisirajo s sistemi za umerjanje Renishaw XM-600 ali XL-80.
Optimalna izbira materiala
Uporaba granita za stacionarne dele ogrodja daje KMS AGILITY odlično trdnost in lastnosti blaženja tresljajev. Dinamični merilnotehnični elementi iz eloksiranega aluminija z odpravo diferencialnih raztezkov in upogibov zagotavljajo točne merilnotehnične lastnosti v celotnem območju gibanja osi.
![Skale dajalnikov KMS AGILITY](/media/img/gen/ea0981cda4fe47f986cb43c26fcae030.jpg)
Optimizirano za zmogljivost sistema REVO
Petosni večsenzorski sistem REVO omogoča visokozmogljivo skeniranje, brezkontaktno kontrolo in analize površinske hrapavosti na enem samem KMS. Sistem REVO s sinhroniziranim gibanjem in petosno merilno tehnologijo zmanjša dinamične vplive premikov KMS na minimum, saj prevzame vsa nagla gibanja, medtem ko se KMS premika gladko in linearno.
Koristi petosne tehnologije REVO so bile preizkušene v najrazličnejših panogah in aplikacijah, vključno z avtomobilsko, letalsko in vesoljsko industrijo.
Sistemi REVO v proizvodnji sistemov za prenos moči
![Kontrola zgornjega dela bloka MM z REVO-2 in SFP2](/media/img/gen/b06653d793cf4ec09fb94be1e307e7df.jpg)
Sistemi REVO z integracijo samodejnih meritev hrapavosti in drastičnim zmanjšanjem števila tipal za meritve kompleksnih delov neposredno vplivajo na učinkovitost proizvodnje sistemov za prenos moči.
Sistemi REVO v letalski in vesoljski industriji
![REVO RSP2 meri rotor z lopaticami letalskega motorja](/media/img/gen/3b99c19cf77246f38d1488042f7250c3.jpg)
REVO je globalni standard za kontrolo letalskih motorjev, pristajalnih mehanizmov in trupov na KMS. Večsenzorska zmogljivost z visokohitrostnim zajemom podatkov zagotavlja znatno skrajšanje ciklov, dostop do značilnosti brez primere in zmanjšanje obsega rokovanja z deli.
Študije primerov in prenosi
-
Application note: Faster cylinder head inspection [en]
-
Application note: Faster cylinder head inspection [en]
-
Študija primerov: (IN109) Escribano - Merjenje s hitrostjo in natančnostjo
-
Case study: ANT Industries - "There is no other option to REVO, nothing else comes close" [en]
-
Case study: TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis measurement technology [en]
Obrnite se na našo ekipo strokovnjakov še danes
Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in za pogovor s strokovnjakom.