Modularni sistem nosilcev MRS2
Modularni sistem nosilcev MRS2 je vsestranska rešitev za menjavanje merilnih glav in tipal Renishaw.
Na voljo so noge in prečke različnih dolžin, da lahko nosilec MRS2 prilagodite različnim aplikacijam. Če je delovni prostor KMS omejen ali obstaja potreba po hranjenju večjega števila merilnih modulov in tipal, se lahko na MRS2 dodajo prečke za ureditev večnivojskega stojala.
Prečka je združljiva z:
- SCP600 in SCP80 (vrata za menjavo tipal za SP600 in SP80)
- ACR3 (nosilec za avtomatsko menjavo)
- FCR25 in FCR25 TC (menjavanje tipal in modulov za SP25M in držala tipal RPS3-#)
- RCP2 (sprejemna vrata za RSP2 in držala tipal RSP3-6) in RCP TC-2 (toplotno nadzorovana sprejemna vrata REVO za merilne module REVO)
- SFA in SFCP (za modul za merjenje površinske hrapavosti REVO)
Enonivojsko stojalo
![MRS2 - 1 nivo](/media/img/gen/b6d72bc9b5bb41c4a545175cd72cea24.jpg)
Dvonivojsko stojalo
![MRS2 - 2 nivo](/media/img/gen/f8e690bb11234eeaa8f9dd4b1e4b1c4b.jpg)
Trinivojsko stojalo
![MRS2 - 3 nivo](/media/img/gen/984b8943b2e54fe2b24cb261b66f466f.jpg)
Možnosti MRS2
Prečka
Na voljo so prečke MRS2 dolžine 400, 600 in 1000 mm.
Noge
Na voljo so noge MRS2 dolžine 200 mm, 400 mm, 600 mm in 800 mm.
Podaljšana garancija
V času 3 mesecev od nakupa si lahko priskrbite triletno garancijo za vaše nove izdelke. Obrnite se na svojega dobavitelja.
Morda bi vas zanimalo tudi ...
Trenutno si ogledujete modularni sistem nosilcev MRS2, morda pa bi vas zanimala tudi sprejemna vrata za REVO RSP2 in RSP3, SP80, SP600 ali SP25M ...