SP25M
SP25M, premera komaj 25 mm in s široko paleto modulov za skeniranje in modulov s proženjem na dotik, je najbolj kompakten in vsestranski merilni sistem za skeniranje na svetu.

SP25M združuje dva senzorja v enem ohišju. Uporabniki lahko izbirajo med petimi moduli za skeniranje (ki lahko nosijo tipala M3 dolžine od 20 mm do 400 mm) in adapterskim modulom, ki je združljiv z družino merilnih modulov Renishaw TP20. En sam merilni sistem tako omogoča funkciji skeniranja in merjenja s proženjem na dotik.
Glava SP25M je s svojo kompaktno izvedbo in pritrditvijo Autojoint združljiva z merilnimi glavami PH10M PLUS / PH10MQ PLUS in PH6M. Pritrditi jo je možno tudi na podaljšek z večžično povezavo. Kombinacija vseh teh možnosti zagotavlja odličen doseg in dostop do značilnosti merjencev.
Za več podrobnosti o tehnologiji glave SP25M preberite tehnični članek SP25M.
Lastnosti in koristi
- S samo 25 mm premera najmanjša merilna glava za skeniranje na svetu
Serija sistemov za menjavanje modulov FCR25 omogoča shranjevanje posameznih elementov sistema SP25M na katerem koli mestu.
- Skenirne module SM25 in adapterski modul TM25-20 TTP je možno hraniti neposredno v vratih sistema FCR25
- Za shranjevanje držal tipal za skeniranje SH25 je potreben adapter PA25-SH
- Module TP20 je možno shranjevati s pomočjo adapterjev PA25-20
- Odlične merilno-tehnične lastnosti: izolirano optično zaznavanje in polinomska kompenzacija 3. reda
- Pet modulov zagotavlja optimalno zmogljivost pri različnih dolžinah tipal (do 400 mm)
- Dve tehnologiji zaznavanja v enem izdelku: skeniranje in proženje na dotik
- Zaščita v primeru trka in enostavno menjavanje tipal
- Hiter in enostaven cikel umerjanja merilnega sistema
- Idealna rešitev za merjenje profilov in oblik
- Primerna za delo z motornimi indeksirnimi glavi za večjo fleksibilnost in krajše skenirne cikle
- Enostavna in robustna konstrukcija brez motorjev ali zapornih mehanizmov za večjo zanesljivost
Moduli SP25M in držala tipal

Uporabniki glav SP25M lahko postopoma nadgrajujejo svoje merilne zmogljivosti s ponudbo kompletov modulov.
Vsak skenirni modul SM25-# ima optimizirano ojačenje in vzmetno konstanto za pripadajoče dolžine tipal. Za vsak modul je na voljo ustrezno držalo tipal SH25-#.
Držali tipal SH25-3 in SH25-4 imata fiksno steblo iz ogljikovih vlaken, na katerega se pritrdi ustrezno tipalo M3 za pravo delovno dolžino.
SP25M lahko pri delu s skenirnimi moduli SM25-1 / 2 / 3 / 4 / 5 in originalnimi standardnimi držali tipal (SH25-1 / 2 / 3 / 4 / 5) sicer nosi zglobne (neravne) konfiguracije tipal, vendar Renishaw za optimalne merilno-tehnične lastnosti pri večjih odmikih priporoča serijo držal tipal SH25-2A / 3A / 4A, ki je bila zasnovana posebej za delo s takšnimi sestavi tipal.
SM25-1

Za delo z SH25-1
Dolžine tipal: 20 mm do 50 mm
SM25-2

Za delo z SH25-2
Dolžine tipal: 50 mm do 105 mm
SM25-3

Za delo z SH25-3
Dolžine tipal: 120 mm do 200 mm
SM25-4

Za delo z SH25-4
Dolžine tipal: 220 mm do 400 mm
SM25-5

Za delo z SH25-5 pri neravnih ali zvezdastih konfiguracijah tipal
Dolžine tipal: 20 mm do 100 mm
Adapterski modul TM25-20 TTP

Za delo z moduli in podaljški TP20 s proženjem na dotik.
Fleksibilni nosilci za menjavanje modulov FCR25
Serija sistemov za menjavanje modulov FCR25 omogoča shranjevanje posameznih elementov sistema SP25M na katerem koli mestu.
- Skenirne module SM25 in adapterski modul TM25-20 TTP je možno hraniti neposredno v vratih sistema FCR25
- Za shranjevanje držal tipal za skeniranje SH25 je potreben adapter PA25-SH
- Module TP20 je možno shranjevati s pomočjo adapterja PA25-20
FCR25

Trimestna enota, primerna za montažo na modularni nosilni sistem MRS.
Komplet adapterskih vložkov za vrata FCR25

Vložki PA25-SH in PA25-20 za shranjevanje držal tipal SH25-# oz. merilnih modulov TP20.
FCR25-L3

Trimestna samostojna enota za manjše KMS in optične KMS.
FCR25-L6

Šestmestna samostojna enota za manjše KMS in optične KMS.
Vmesniška kartica AC3
Vmesniška kartica AC3 se uporablja, ko s sistemom KMS upravlja PC ali OEM krmilnik (vodilo ISA). Kartica opravlja funkcije upravljanja z merilno glavo.
Kompleti merilnih glav SP25M
Za seznam razpoložljivih kompletov merilnih glav SP25M se obrnite na lokalnega zastopnika za Renishaw.
Videoposnetki
-
The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.
-
The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.
Tehnični članek
-
Technical note: SP25M [en]
At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.
Informacije o izdelkih
-
Flyer: SP25M compact scanning probe system [en]
-
Presentation: SP25M scanning test data [en]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-1 / SH25-1 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-2 / SH25-2 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-3 / SH25-3 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-4 / SH25-4 [gen]
-
Brochure: SP25M the worlds most compact and versatile scanning probe system [en]
Morda bi vas zanimalo tudi ...
Trenutno si ogledujete naš sistem za skeniranje SP25M. Morda bi vas zanimalo, kako je SP25M vključen v merilne sisteme REVO ...