SP80 & SP80H
Merilna glava za skeniranje SP80 združuje velik doseg tipala z ultranatančnim delovanjem, zato predstavlja prvo izbiro pri mnogih aplikacijah.
![Skenirna merilna glava SP80](/media/img/gen/e1d4f467708c47068d0ef2febcdd1320.jpg)
SP80 lahko seže globoko v merjence s tipali, dolgimi do 1000 mm in težkimi do 500 g, vključno z zvezdastimi sestavi, ki ne potrebujejo protiuteži. Glavo SP80 za največjo zmogljivost dopolnjujejo še tipala Renishaw M5.
Glavne prednosti sistema:
- Digitalna bralna glava z ločljivostjo 0,02 μm za ultranatančno skeniranje
- Možnost dela z velikimi tipali, dolgimi do 1000 mm in težkimi do 500 g, tudi neuravnoteženimi
- Obešena masa v merilni glavi je majhna za hiter dinamični odziv
- Ponovljiva menjava tipal za hitro in fleksibilno kontrolo delov
Vodilna zmogljivost v svojem razredu s fleksibilno uporabo tipal
Odstranljiva držala tipal omogočajo hitro in ponovljivo menjavanje konfiguracij tipal, odpravljajo ponovna umerjanja, povečujejo produktivnost in omogočajo optimalne rešitve za vsako aplikacijo.
Hitra menjava tipal za največjo produktivnost
Fleksibilnost pri menjavanju tipal je ključni element zasnove merilnih glav Renishaw. SP80 uporablja modularni sistem nosilca (MRS2), ki je združljiv tudi z ostalimi merilnimi sistemi za skeniranje (REVO, SP25M in SP600), kakor tudi nosilec za samodejno menjavo merilnih modulov ACR3.
Na nosilec MRS2 se lahko kjer koli doda več vrat za sprejem merilnih modulov, odvisno od prostorskih zahtev konfiguracij tipal, ki jih uporabljate pri svoji aplikaciji.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.
Predstavitve
-
Presentation: SP80 and SP80H [en]
The SP80 is an ultra-accurate quill-mounted scanning probe with long stylus carrying capacity. It is suited to the inspection of components with deep features, or where the ultimate in measurement accuracy is required.
Tehnični članek
Informacije o izdelkih
Morda bi vas zanimalo tudi ...
Trenutno si ogledujete naš sistem za skeniranje SP80. Morda bi se želeli seznaniti tudi s sistemom REVO za skeniranje in z aplikacijami, ki zahtevajo dolga tipala ...