SP600
Družina analognih skenirnih merilnih glav SP600 omogoča visokozmogljivo kontrolo, digitalizacijo in skeniranje profilov na mnogih KMS.
Na voljo so trije vsestransko uporabni sistemi merilnih glav za skeniranje SP600. Vsak sistem je sestavljen iz same merilne glave, PC vmesniške kartice in nosilca za menjavanje merilnih modulov.
SP600

Dolžina: 89 mm
Masa: 172 g
Montaža: Adapterji za montažo na sklopko, steblo ali nastavek KMS
SP600M

Dolžina: 107,5 mm
Masa: 216 g
Montaža: Renishaw Autojoint: PH10M PLUS, PH10MQ PLUS ali PH6M
SP600Q

Dolžina: 98 mm
Masa: 299 g
Montaža: Neposredna montaža na nastavek KMS
Lastnosti in koristi
- Visoka hitrost skeniranja do 300 mm/s, hitre točkovne meritve in visok frekvenčni odgovor
- Majhne merilne sile za maksimalno fleksibilnost dela
- Izjemno robustna konstrukcija, ki lahko vzdrži zmerne trke
- Nizki stroški lastništva in odlična življenjska doba izdelka, ki presega 50.000 ur delovanja
- Majhna masa, visoka togost konstrukcije in viskozno dušenje brez trenja dajejo odlične dinamične lastnosti
Združljivi vmesniki | Analogni pretvorniški PC kartici AC1 in AC2 (izbirno) |
Lastnosti merilne glave | 3-osne meritve (X, Y, Z), linearno in vzporedno gibanje po vseh oseh |
Merilno območje | ±1 mm (X, Y, Z) |
Območje podaljšenega hoda | X, Y in –Z, zaščiteno s kinematičnim zglobom |
Ločljivost | 0,1 µm z dodatno vmesniško kartico AC2 0,5 µm z dodatno vmesniško kartico AC1 |
Koeficient vzmeti | 1,2 N/mm nominalno (X, Y in Z) |
Dušenje | Tipično 20% (X, Y, Z) pri 23 °C |
Delovna temperatura | 10 °C (50 °F) do 40 °C (104 °F) |
Napajanje | +12 V do -12 V, 5 V (±10%) |
Izhodi (X, Y, Z) | Analogni proporcionalni napetostni izhod: 4 V do 8,5 V/mm |
Družina tipal |
Pribor
SCP600

SCP600 je del fleksibilnega modularnega nosilnega sistema, ki uporabniku omogoča izbiro želenega števila sprejemnih vrat za merilne module, velikosti celotnega nosilnega sistema in razmaka sprejemnih vrat. Posamezna vrata SCP600 se lahko namestijo na nosilec MRS (ta je na voljo v dolžinah 400 mm, 600 mm in 1000 mm) v ustreznih in enostavno nastavljivih razmakih za konkretno konfiguracijo tipal vsakokratne aplikacije.
SCR600

PC kartica AC1
PC kartica AC1 je 12-bitna vmesniška kartica, ki je enostavna za montažo in se priključi neposredno na standardni kabel merilne glave. Kartica opravlja vse funkcije upravljanja merilne glave in sporoča informacije o stanju v gostiteljski PC. Kartico AC1 je nasledila kartica AC2.
PC kartica AC2
PC vmesniška kartica AC2 je nasledila 12-bitno kartico AC1. Kartica ima več dodatnih zmogljivosti: 16-bitno ločljivost, združljivost z vodilom Delta-Tau in polno podporo za sistem PICS.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.
Tehnični članek
Informacije o izdelkih
Morda bi vas zanimalo tudi ...
Trenutno si ogledujete naš sistem za skeniranje SP600. Morda bi se želeli seznaniti tudi s sistemom za petosno skeniranje REVO …