Объедините методы визуализации при помощи модуля Correlate™
Получите максимум от своего микроскопа
Модуль Correlate™ обеспечивает сопоставление результатов рамановской спектроскопии с результатами множества распространенных систем микроскопии, включая сканирующий электронный микроскоп (SEM) и атомно-силовой микроскоп (AFM), а также флуоресцентных, инфракрасных и оптических микроскопов.
Краткий обзор особенностей
- Менеджер координат: импорт и преобразование координат от распространенной системы микроскопии в вашу рамановскую систему Renishaw.
- Выравниватель изображений: перемещение, вращение, подбор размеров и управление форматом для наложения с переменной прозрачностью.
- Групповые измерения: автоматизация одних и тех же рамановских измерений при разных положениях образца.

Простота использования
Просто зафиксируйте координаты трех или более базовых точек и точек сбора данных на образце. После этого модуль Correlate укажет области исследования на образцах при их перемещении между микроскопами. Это позволит вам получать данные из одних и тех же участков и выполнять наложение изображений для дополнительной интерпретации.
Увидеть изображение полностью
Перемещайте ползунок на изображении чешуйки ReS2, чтобы увидеть изображение AFM, сопоставленное с изображением, полученным на микроскопе inViaTM при естественном освещении. Объединив топографические элементы на изображении AFM с изображениями разных областей кристалла при естественном освещении, вы сможете повысить уровень интерпретации образца на одном изображении.
Модуль Correlate входит в состав ПО WiRE 5.3 от компании Renishaw и может использоваться с рамановским конфокальным микроскопом inVia, рамановским анализатором Virsa™ и серией RA800.
Загрузка дополнительной информации
-
Product note: Correlate module in WiRE software [en]
The Correlate module within Renishaw WiRE software enables you to easily transfer samples between microscope systems, and automatically visualise the combined results.
-
Application note: Using the Correlate™ module to study a mineralogical section with Raman and SEM [en]
An application note detailing the use of the Correlate™ module of the WiRE™ software to combine a Raman and SEM image of the same section of a mineralogical sample and in so doing creating more powerful data, by combining the chemical and physical information of the two techniques.