Рамановский конфокальный микроскоп inVia™

Уникальный исследовательский конфокальный рамановский микроскоп позволяет получать самые точные данные в максимально короткий срок.

Самый надежный рамановский прибор на рынке благодаря более чем двадцатилетнему опыту проектирования, разработок и усовершенствований. Микроскоп inVia™ — уникальный исследовательский рамановский микроскоп для решения ваших текущих и будущих задач.

Он прост в эксплуатации, однако при этом обеспечивает выдающуюся производительность и надежные результаты, даже для самых сложных экспериментов. Вы можете получать как богатые, подробные химические изображения, так и сугубо специфические данные из дискретных точек. Ученые и технические специалисты по всему миру доверяют микроскопу inVia благодаря исключительной гибкости этой системы.

Контакты

Анализ данных inVia

Отличительные характеристики

Система inVia включает исследовательский микроскоп и высокоэффективный рамановский спектрометр. Он прост в эксплуатации, однако обладает превосходными характеристиками — исключительной пропускной способностью, высоким спектральным разрешением и стабильностью — и обеспечивает надежные результаты даже при выполнении самых сложных измерений.

Высокоэффективная оптическая конструкция микроскопа inVia обеспечивает сбор самых точных рамановских данных даже при анализе мельчайших следов материала. Если вам требуется решение, которое поможет получать неизменно репрезентативные и детальные спектрохимические изображения и высокоспециализированные данные по отдельным точкам, то микроскоп inVia — это идеально подходящая вам система.

Для получения более подробной информации скачайте брошюру о микроскопе inVia.

Загрузить

Объектив рамановского микроскопа inVia

Скорость и чувствительность

Высокая чувствительность позволяет считывать слабые рамановские сигналы и быстро анализировать даже мельчайшие следы материала, монослои и слабые рассеиватели. Осевая стигматическая конструкция микроскопа гарантирует максимальную оптическую эффективность, надежное подавление постороннего света и непревзойденную чувствительность прибора.

Рамановское изображение вулканического камня

Высокое пространственное разрешение

Оптическая конструкция микроскопа обеспечивает очень высокий уровень конфокальности (способности отклонять сигналы из областей за пределами интересующей точки). Это гарантирует высокую стабильность и максимально возможное пространственное разрешение, ограниченное только собственным дифракционным пределом света.

Объектив рамановского микроскопа inVia

Высокие эксплуатационные характеристики

Разрешение спектральных особенностей менее 0,5 см-1 позволяет различать близкие полосы комбинационного рассеяния и дифференцировать очень похожие материалы, такие как фармацевтические полиморфы. А благодаря высокой стабильности вы сможете отслеживать мельчайшие изменения в положении полосы комбинационного рассеяния света (до 0,02 см-1).

Рамановский микроскоп inVia Qontor

Исключительная стабильность

Специально разработанная сотовая плита основания удерживает микроскоп inVia и лазеры в нужном положении и настолько стабильна, что, как правило, исключает потребность в столе для юстировки оптических систем и антивибрационной платформе. Основные подвижные компоненты оснащены высокоточными энкодерами Renishaw, которые гарантируют правильность положения каждого компонента.

Принадлежности inVia для регулирования условий окружающей среды и отбора проб

Спектральная гибкость

Вы можете настроить микроскоп inVia так, чтобы он идеально подходил для анализа конкретных образцов. Микроскоп позволяет использовать несколько лазеров с автоматизированным переключением между ними под управлением компьютера. Вы можете быстро изменять длину волны возбуждения, а также оперативно определять оптимальные конфигурации для получения точных данных по всем образцам.

Высокотемпературный столик inVia

Гибкость отбора проб

Система inVia совместима с целым рядом исследовательских вертикальных, горизонтально повернутых и бескорпусных микроскопов, а также с оптоволоконными датчиками для выполнения дистанционного анализа на большом расстоянии. Микроскоп можно использовать с различными объективами и ячейками с регулируемой средой, что позволяет исследовать образцы при изменяющихся параметрах окружающей среды.

Области применения

Рамановское изображение таблетки

Исследование лекарственных препаратов

Определение состава, размера доменов и распределения частиц имеющихся в продаже многокомпонентных лекарственных средств с истекшей патентной защитой, обладающих различными свойствами, имеет очень большое значение. Микроскоп inVia отличается непревзойденной химической специфичностью и чувствительностью и позволяет получить детальные спектрохимические изображения широкого ряда лекарственных препаратов.

Скачать описание применения

Рамановское изображение полимера

Исследование полимеров

Рамановский микроскоп inVia отличается непревзойденной химической специфичностью и чувствительностью и позволяет проводить неразрушающий анализ образцов без каких-либо манипуляций и предварительной подготовки. Это имеет большое значение при исследовании полимеров в рамках проектов, направленных на поиск новых материалов, повышение эффективности уже существующих материалов и сокращение себестоимости продукции.

Скачать описание применения

Удержание фокуса в режиме реального
времени с помощью LiveTrack

Микроскоп inVia использует технологию автоматического удержания объекта в фокусе LiveTrack™ для получения в режиме реального времени точных воспроизводимых спектров и типографии образцов, значительно отличающихся по высоте. Вы можете создавать высококачественные 3D-изображения неровных, криволинейных или шероховатых поверхностей без предварительного сканирования. Посмотрите видео с примером.

Хотите узнать больше?

Ваш местный представитель будет рад помочь с Вашим запросом.
Вы можете связаться с ним, заполнив форму или отправив письмо.

Контакты

Получите последние новости

Оставайтесь в курсе наших инновационных решений, новостей, направлений разработок и новых продуктов, получая всю информацию по электронной почте.

Подписаться

Материалы для скачивания: Рамановский микроскоп inVia

  • Брошюра:  Конфокальный рамановский микроскоп inVia™ Брошюра: Конфокальный рамановский микроскоп inVia™

    Renishaw inVia: самый продаваемый в мире высокопроизводительный рамановский микроскоп

  • Product note:  Centrus detector Product note: Centrus detector [en]

    At the heart of Renishaw’s Raman systems, Centrus is more than just a detector; it is key to the implementation of advanced Renishaw technologies

  • Информация об изделии:  конфокальный рамановский микроскоп inVia Qontor Информация об изделии: конфокальный рамановский микроскоп inVia Qontor

    Конфокальный рамановский микроскоп (микроспектрометр) inVia Qontor представляет собой инструмент исследовательского класса с уникальной функцией удерживания объекта в фокусе при выполнении спектрального картирования в режиме реального времени. Микроскоп модели inVia Qontor обладает всеми характеристиками получившего широкое признание микроскопа inVia Reflex™ компании Renishaw, которые дополнены теперь рядом других полезных функций, в том числе эффективной технологией удержания объекта в фокусе LiveTrack™.

  • Technical note:  Polarised Raman spectroscopy using the inVia Raman microscope Technical note: Polarised Raman spectroscopy using the inVia Raman microscope [en]

    This note demonstrates that the inVia confocal Raman microscope is an ideal tool for polarisation studies.

Технические характеристики

Мы выпускаем три модели микроскопов inVia: от самого современного inVia Qontor, полностью автоматизированной системы, в которой применяется технология удержания объекта в фокусе, до системы inVia Basis с базовой конфигурацией.

Параметр

Значение
Диапазон длины волныОт 200 нм до 2200 нм
Поддерживаемые лазерыОт 229 нм до 1064 нм
Спектральное разрешение0,3 см-1 (FWHM)
Используемое максимальное разрешение: 1 см–1
Стабильность< ±0,01 см–1Изменение центральной частоты аппроксимированной полосы Si 520 см-1 по результатам повторных измерений. Обеспечивается с использованием спектрального разрешения 1 см-1 или выше
Нижнее предельное значение волнового числа5 см–1Используемое максимальное значение: 100 см–1
Верхнее предельное значение волнового числа30 000 см–1Стандартное значение: 4 000 см–1
Пространственное разрешение (поперечное)0,25 мкмСтандартное значение: 1 мкм
Пространственное разрешение (осевое)< 1 мкмСтандартное значение: < 2 мкм В зависимости от объектива и лазера
Размер детектора (стандарт)1024 пикселя × 256 пикселейДругие опции
Рабочая температура детектора–70 °C
Поддерживаемые фильтры РэлеяБез ограниченийДо четырех фильтров в автоматизированном креплении. Неограниченное количество дополнительных фильтров в переключаемых пользователем кинематических креплениях с точным позиционированием.
Количество поддерживаемых лазеровБез ограниченийОдин в стандартной комплектации. Для использования более 4 дополнительных лазеров требуется оптический стол
Управление с ПК с системой WindowsПК с ОС Windows® в соответствии с последней спецификациейВключает рабочую станцию на базе ПК, монитор, клавиатуру и трекбол
Напряжение питанияОт 110 В перем. тока до 240 В перем. тока +10 % –15 %
Частота питающей сети50 или 60 Гц
Стандартно потребляемая мощность (спектрометр)150 Вт
Глубина (системы с двумя лазерами)930 ммОпорная плита для двух лазеров
Глубина (системы с тремя лазерами)1116 ммОпорная плита для трех лазеров
Глубина (компактные системы)610 ммДо трех лазеров (в зависимости от типа лазера)
Стандартная масса (без лазеров)90 кг

Просмотр образца

inVia BasisinVia ReflexinVia Qontor
Стереопросмотр (бинокулярные линзы)
Автоматический просмотр занесённых в память изображений-
Управляющее программное обеспечение микроскопа-
Автоматическое переключение просмотра в белом свете/рамановского изображения-
Автоматическое сохранение данных просмотра в белом свете-
Комбинированный просмотр видео в режиме белого света и лазерного сканирования-
Автоматическая фокусировка в режиме белого света (LiveTrack)--

Сбор данных рамановской спектроскопии

inVia BasisinVia ReflexinVia Qontor
Автоматическая организация очерёдности измерения
Автоматическое удержание объекта в фокусе (LiveTrack)--

Проверка юстировки и работоспособности

inVia BasisinVia ReflexinVia Qontor
Внутренний источник калибровки по длине волны неона-
Внутренние контрольные эталоны для автокалибровки-
Автоматическая коррекция при калибровке рамановских систем (быстрая калибровка)
Автоматическая юстировка лазера
Автоматическое выравнивание рамановского сигнала
Проверка работоспособности-

Клавиша

- отсутствует■ дополнительно▲ включено
 
loading