Рамановский анализатор Virsa™
Единственная в мире рамановская система с удаленными датчиками, способными автоматически удерживать объект в фокусе.
Используя нашу технологию удержания объекта в фокусе LiveTrack™ и программное обеспечение Monitor™, система Virsa может легко выполнять анализ в режиме реального времени для образцов, которые имеют неровную поверхность, меняют форму по мере изменения фазы или движутся (например, на производственных линиях).
![Virsa / SB200](/media/img/gen/c902ad860ced42fbaf99427067a79da9.jpg)
Возможности
- Высокопроизводительная портативная рамановская система с оптоволоконной связью
- Высокое пространственное разрешение x/y < 1 мкм, z < 2 мкм
- Просмотр образца в белом свете в режиме реального времени для точного наведения на образец
- Моторизованный стек x/y/z, который обеспечивает точное позиционирование объектива как для одноточечного измерения, так и для картографии
- Работа с объективом, направленным вниз или горизонтально
![Virsa](/media/img/gen/aca4364070bc4e7b86e6368311100e39.jpg)
Гибкость
Эта универсальная система имеет небольшие размеры — всего 543 мм x 436 мм x 178 мм. Ее можно установить на стол или смонтировать на стандартной промышленной стойке 19”. Это делает анализатор идеальным для исследователей, стремящихся расширить использование спектроскопии комбинационного рассеяния за пределы традиционных лабораторных микроскопов.
![Virsa LiveTrack](/media/img/gen/944d94b1c0fa4092b0965a77410e8f53.jpg)
Технология LiveTrack
В системе Virsa используются оптоволоконные зонды, позволяющие анализировать большие, неровные, движущиеся или химически изменяющиеся образцы. В датчиках используется технология удержания объекта в фокусе LiveTrack компании Renishaw, которая позволяет автоматически удерживать образцы в фокусе, обеспечивая получение высококачественных данных комбинационного рассеяния.
![Virsa](/media/img/gen/90a5e13147f843cfbc449ba78bc871c9.jpg)
Программное обеспечение для мониторинга
Программное обеспечение системы Virsa обеспечивает мониторинг реакции, позволяющий собирать, анализировать и отображать данные динамически и в реальном времени, поскольку измерения производятся с частотой до 8 раз в секунду. Это делает его максимально подходящим для повторяющихся измерений сложных образцов или процессов.
Области применения
![Лопатка турбины Virsa](/media/img/gen/9a9d22e6b44f4871a4a930f4d4128f4f.jpg)
Покрытия
Большие изогнутые образцы представляют особую сложность для анализа комбинационного рассеяния. Технология удержания объекта в фокусе LiveTrack идеально подходит для анализа сложных поверхностей, таких как эта лопатка газотурбинного двигателя. Мы смогли точно измерить однородность покрытия диоксида циркония, которое предотвращает окисление и коррозию.
![Результаты идентификации графена Virsa](/media/img/gen/2b1ab196033349a7804e3605f687918a.jpg)
Нанотехнология
В этом примере мы проанализировали графеновую пленку, выращенную на подложке из медной фольги, которая используется для рулонного производства графена. Поскольку графен очень тонкий, для его рамановского анализа нужна эффективная светосильная линза. Наши результаты показали топографию меди и неравномерное распределение графена.
Технические характеристики
Характеристика | В стандартной комплектации | Под заказ |
Длина волны возбуждения — 532 нм | 660 нм | 785 нм | ✓ Выберите одну или две длины волны | |
Оптоволоконные датчики Virsa:
| ✓ В стандартную комплектацию включен минимум один датчик | |
5-метровый оптоволоконный кабель | ✓ | Доступны дополнительные объективы |
Объектив | ✓ Предоставляется один объектив | Доступны дополнительные объективы |
Ноутбук с программным обеспечением Renishaw WiRE (Windows-based Raman environment — Рамановская среда на основе Windows) | ✓ | |
Raman Assist — Обучающие модули в режиме онлайн | ✓ | |
Raman Assist — Установка, обучение и поддержка | ✓ | |
Соглашение об уровне предоставляемых услуг | ✓ | |
Погружные датчики | ✓ | |
Устройство для просмотра видеоизображений (прямой обзор пробы через объектив) | ✓ | |
Трехкоординатное устройство позиционирования датчика, управляемое компьютером SB200 | ✓ | |
Поворотное устройство с объективами (для легкого переключения между несколькими объективами) | ✓ | |
Базы данных спектров для идентификации неизвестных материалов | ✓ | |
Улучшенные модули анализа данных | ✓ |
Хотите узнать больше?
Ваш местный представитель будет рад помочь с Вашим запросом.
Вы можете связаться с ним, заполнив форму или отправив письмо.
Получите последние новости
Оставайтесь в курсе наших инновационных решений, новостей, направлений разработок и новых продуктов, получая всю информацию по электронной почте.
Материалы для скачивания: Рамановский анализатор Virsa
-
Брошюра: Рамановский анализатор Virsa™
Рамановский анализатор Virsa™ представляет собой переносную рамановскую систему с оптоволоконными датчиками, которая идеально подходит для выполнения микро- и макрорамановского анализа.
-
Application note: Analysis of polymer fibres using the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to analyse polymer fibres.
-
Application note: Combining the Virsa™ Raman analyser with other analytical tools [en]
Details of how the Virsa analyser can be combined with other analytical tools, with thermography measurements as an example.
-
Application note: Analysing catalytic powders with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to study catalysts, with vanadium oxide as an example.
-
Application note: Analysing liquids with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note showing how easy it is to analyse liquids with the Virsa Raman analyser
-
Application note: Analysing industrial coatings with the Virsa™ Raman analyser [en]
How the Virsa analyser can be used to study industrial coatings, such as thermal barrier coatings.
Соответствие
Лазерное устройство класса 3B1
1 По IEC 60825-1:2014