Инкрементальная энкодерная система ATOM DX™ с линейной шкалой RCLC

Отличительные характеристики

  • Цифровой выход напрямую от считывающей головки
  • Размер считывающей головки: 20,5 x 12,7 x 10,85 мм (20,5 x 12,7 x 7,85 мм для исполнения с выходом сверху)
  • Разрешение до 2,5 нм
  • Скорость до 20 м/с
  • Низкая ошибка подразбиения (SDE) < ±75 нм для исполнения с шагом 20 мкм и < ±120 нм для исполнения с шагом 40 мкм

Преимущества

  • Миниатюрность
  • Отдельный интерфейс не требуется
  • Система оптической фильтрации обеспечивает высокую степень невосприимчивости к загрязнениям
  • Средство расширенной диагностики для упрощения сложных операций установки и техобслуживания, а также для поиска неисправностей
  • Гарантированное качество
  • Стеклянная реечная шкала с низким коэффициентом теплового расширения ~8 мкм/м/°C

Прозрачный участок для баннеров на веб-сайте

Что такое ATOM DX?

Серия ATOM DX — это самые маленькие инкрементальные оптические энкодеры Renishaw с цифровым выходом напрямую от считывающей головки. Эти миниатюрные устройства обеспечивают сигнал обратной связи по положению и имеют встроенные интерполяторы и фильтрующую оптику.

Дополнительное средство расширенной диагностики ADTi‑100 и программное обеспечение ADT View дают доступ к подробной диагностической информации, которая позволяет выполнять диагностику на месте установки, облегчает поиск неисправностей и оптимизацию настройки энкодера даже в самых неблагоприятных условиях.

Энкодер ATOM DX имеет разрешение до 2,5 нм в самых различных конфигурациях.

ATOM DX поставляется с кабелем или выходом сверху и может иметь шкалу на 20 мкм или 40 мкм.

Что такое шкала RCLC?

RCLC – это стеклянная реечная шкала, поставляемая длиной до 130 мм с делениями, нанесёнными с шагом 20 мкм или 40 мкм. Шкала RCLC обеспечивает общую точность ±3 мкм и имеет две нулевые метки: одну по центру шкалы и вторую в конце перемещения. Выбор осуществляется путём ориентирования считывающей головки относительно шкалы.

Шкала RCLC укладывается на подложку с самоклеящейся основой. Самоклеящаяся основа выполнена таким образом, чтобы обеспечить расширение шкалы независимо от расширения подложки.

Почему именно энкодерная система?

Миниатюрный энкодер для систем с дефицитом свободного места

ATOM DX с размерами всего лишь 20,5 мм x 12,7 мм x 7,85 мм подходит для установки в самых ограниченных пространствах. На выбор предлагаются различные модификации, в том числе с кабелем и выходом сверху.

Быстрый поиск и устранение неисправностей

Средство расширенной диагностики обеспечивает сбор широкого спектра данных со считывающих головок энкодеров ATOM DX в реальном времени. Информация отображается через удобный программный интерфейс ADT View. Несмотря на то, что в большинстве случаев для настройки системы достаточно встроенного светодиодного индикатора, ADT может помочь в более сложных ситуациях. Кроме того, ADT выдает информацию о работе энкодера и помогает в поиске неисправностей, что позволяет избежать длительных простоев.

Высокая эффективность

Разрешение до 2,5 нм, низкая ошибка подразбиения и минимальное фазовое дрожание сигнала — вот что позволяет называть энкодеры серии ATOM DX по-настоящему высокоэффективными устройствами. Благодаря сочетанию цифрового квадратурного выходного сигнала непосредственно со считывающей головки и проверенной фильтрующей оптики Renishaw, энкодеры ATOM DX представляют собой важнейший функциональный элемент современной системы управления перемещениями.

Дополнительное средство расширенной диагностики ADTi-100

Средства расширенной диагностики энкодера VIONiC

Энкодерная система ATOM DX совместима со средством расширенной диагностики ADTi-100 и программным обеспечением ADT View. Эти средства обеспечивают комплексную обратную связь по данным энкодера в реальном времени, что облегчает выполнение установки и диагностики в самых сложных случаях. Интуитивно понятный интерфейс ПО позволяет выполнять действия, перечисленные ниже.

  • Дистанционная калибровка
  • Оптимизация сигнала по всей длине оси
  • Указатель нулевой метки
  • Цифровая индикация положения энкодера (относительно шкалы)
  • Мониторинг графика зависимости скорости от времени
  • Экспорт и сохранение данных

Технические характеристики

Измерительная шкала

Монтируемая на клей стеклянная реечная шкала

Размер считывающей головки (ДxШxВ)

Исполнение с кабелем: 20,5 мм x 12,7 мм x 10,85 мм

Исполнение с выходом сверху: 20,5 мм x 12,7 мм x 7,85 мм

Шаг шкалы

20 мкм и 40 мкм

Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С

~8 мкм/м/ºC

Степень точности при 20 °C

±3 мкм

Нулевая метка

Единственная нулевая метка по центру или у края шкалы

Концевые выключатели

-

Длина шкалы

10–130 мм

Максимальная скорость

До 20 м/с

(подробнее см. в проспекте изделия)

Ошибка подразбиения (SDE)

Исполнение на 20 мкм: обычно < ±75 нм

Исполнение на 40 мкм: обычно < ±120 нм

Динамическая обработка сигналов

Обработка сигналов в реальном времени, включающая автоматическую регулировку усиления (AGC) и смещения (AOC), что обеспечивает оптимизацию характеристик в определённом диапазоне условий эксплуатации

Инкрементальные сигналы

Разрешение от 10 мкм до 2,5 нм

(подробнее см. в проспекте изделия)

Электрическое подключение

Исполнение с кабелем: Кабели длиной 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 3,0 м с разъемами D-типа (9- и 15-контактными)

Кабель длиной 0,5; 1,0; 3,0 м с 10-контактным разъемом JST

Исполнение с выходом сверху: считывающая головка с 10-контактным соединителем JST

Питание

5 В –5/+10 % обычно < 200 мА с полной оконечной нагрузкой

Вибрация (в режиме эксплуатации)

100 м/с² макс. при частоте от 55 Гц до 2000 Гц, 3 оси

Удар (во время работы)

1 000 м/с², 6 мс, полусинусоидальный импульс, 3 оси

Рабочая температура

От 0 °C до +70 °C

Класс защиты

IP40

Подробные сведения см. в проспектах изделия.