MH20
De MH20 is een handmatig instelbare meettasterkop met een ingebouwde TP20 kinematische stylusmodulebevestiging.
De A-as heeft een rotatiegebied van ± 93° in het XY-vlak. De B-as biedt een rotatie over ± 300° in het Z-vlak. Met een draaiknop kan de oriëntatie vastgezet worden in elke positie binnen het bereik van de kop.
Na iedere verstelling van de tasterkop is kalibratie noodzakelijk, maar de TP20 modules zijn herhaalbaar te verwisselen; tenminste als er al gekalibreerd is en de tasterkop daarna niet meer versteld werd.
Lengte | 731 mm |
Diameter | 31,5 mm |
Gewicht | 100 g |
Bevestiging meettaster | TP20 kinematische bevestiging |
Bevestiging kop | Opnames MS/T-serie |
Geschikte interface | |
Aantal tasteraansluitingen | 1 |
Indicatie tasterstatus | 1 LED |
Kabelaansluiting | 5-pins DIN 180° stekkerbus |
A-asindexering | Oriëntatie ± 93° zonder indexering |
B-asindexering | Oriëntatie ± 300° zonder indexering |
Maximaal verlengstuk | Verlengmodule EM2 - 75 mm |
Blaas uw inspectieproces nieuw leven in
Upgrade uw huidige tastersysteem en verlaag uw kosten van de ene op de andere dag.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.