MH8
De MH8 is een meettasterkop met handmatige indexering en een M8 draadaansluiting voor meettasters ontworpen voor gebruik op kleine handmatige CMM's

De MH8 kan een M8 meettaster van Renishaw verplaatsen en het bereik kan worden vergroot door plaatsing van een 50 mm meettasterverlengstuk.
Gewicht | 205 g |
Bevestiging meettaster | M8 draad |
Bevestiging kop | Schachten MS-serie |
Geschikte interface | |
Indicatie tasterstatus | 1 LED |
Kabelaansluiting | 5-pins DIN 180° stekkerdoos |
A-asindexering | 0° tot 90° in herhaalbare stappen van 15° = 7 posities |
B-asindexering | ± 180° in herhaalbare stappen van 15° = 24 posities |
Herhaalbaarheid van positie (2s) | 1,5 µm, TP2 met 10 mm stylus |
Maximaal verlengstuk | 50 mm, alleen PEL1 |
Blaas uw inspectieproces nieuw leven in
Upgrade uw huidige tastersysteem en verlaag uw kosten van de ene op de andere dag.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.