MH20i
Handmatig indexeerbare tasterkop die de TP20 kinematische stylusmodule combineert met twee asindexeringen, waardoor een flexibele styluswissel en herhaalbare tasterheroriëntatie mogelijk is.

De A-as heeft een rotatiegebied van ± 180° in het XY-vlak. De B-as biedt een rotatie over ± 90° in het Z-vlak. Met een hendel is de tasterkop vast te zetten in één van de 168 herhaalbare posities in stappen van 15°.
De kop kan de gehele serie van TP20 modules opnemen. De modules zijn te verwisselen zonder herkalibratie, tenminste als iedere positie al gekalibreerd is met elke combinatie van stylus en module.
Lengte | 61 mm |
Diameter | 48 mm |
Gewicht | 210 g |
Bevestiging meettaster | TP20 kinematische bevestiging |
Bevestiging kop | Schachten MS-serie |
Geschikte interface | |
Aantal tasteraansluitingen | 1 |
Indicatie tasterstatus | 1 LED |
Kabelaansluiting | 5-pins DIN 180° stekkerbus |
A-asindexering | 0° tot 90° in herhaalbare stappen van 15° |
B-asindexering | 180° in herhaalbare stappen van 15° |
Herhaalbaarheid positie | 1,5 µm (0.00006 in) (TP20 en met 10 mm stylus) 2,5 µm (0.0001 in) (EM2 verlengmodule en met 10 mm stylus) |
Maximaal verlengstuk | Verlengmodule EM2 - 75 mm |
Blaas uw inspectieproces nieuw leven in
Upgrade uw huidige tastersysteem en verlaag uw kosten van de ene op de andere dag.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.