Upgrades en gratis producten
Upgrade uw huidige tastersysteem en VERMINDER uw kosten van de ene dag op de andere.
Upgraden naar de MH20i
Upgrade uw PH6, MIP of MH8 naar een nieuwe MH20i meetkop met handmatige indexering.
Welke voordelen heeft upgraden naar de MH20i?
De MH20i is erop gebouwd om uw capaciteit te vergroten en inspectietijd te besparen. U hebt meer meetflexibiliteit dan met de PH6, MIP en MH8 meetkoppen, die we van u overnemen als inruil.
De MH20i gebruikt een TP20 tastermodule, bevestigd via een magnetische koppeling met hoge herhaalbaarheid. Uit een reeks van modules kiest u de stylus die voor u het meest geschikt is. U verwisselt de stylus in seconden, zonder dat herkalibratie van uw meettaster nodig is.
Naast deze grotere flexibiliteit beschikt de MH20i ook over een hendel, waarmee u de oriëntatie rond de twee assen vastzet in één van de zeer herhaalbare indexeerposities. De A-as is binnen zijn rotatiegebied van ± 180° in het XY-vlak vast te zetten in stappen van 15°. De B-as biedt een rotatie in het Z-vlak over 90° en heeft eveneens om de 15° een indexeerpositie.
![MH20i](/media/img/gen/446a49b48dd5474a9f1827fbd1158752.jpg)
Upgraden naar de MH20
Upgrade uw PH1 of PH6 naar een nieuwe MH20 verstelbare meetkop.
Welke voordelen heeft upgraden naar de MH20?
De handmatig verstelbare MH20 meetkop is erop gebouwd om uw capaciteit te vergroten en inspectietijd te besparen. U hebt meer meetflexibiliteit dan met de PH1 en PH6 meetkoppen, die we van u overnemen als inruil.
De MH20 gebruikt een TP20 tastermodule, bevestigd via een magnetische koppeling met hoge herhaalbaarheid. Uit een reeks van modules kiest u de stylus die voor u het meest geschikt is. U verwisselt de stylus in seconden, zonder dat herkalibratie van uw meettaster nodig is.
Naast deze grotere flexibiliteit beschikt de MH20 ook over een draaiknop, waarmee u de oriëntatie rond de twee assen kunt vastzetten in een oneindig aantal hoekposities. De A-as heeft een rotatiegebied van ± 300° in het XY-vlak. De B-as biedt een rotatie over ± 93° in het Z-vlak.
![MH20](/media/img/gen/aa3298bbafc94a7eb4ac3e6135513da7.jpg)
Flexibel van stylus wisselen met de TP20 meettaster
De unieke kinematische stylusmodules van de TP20 maken een styluswissel mogelijk in seconden, handmatig of gestuurd door een programma. Na de wissel is de nieuwe stylus onmiddellijk gereed voor gebruik.
Upgradesets bevatten één of twee modules naar uw keuze uit de volgende reeks:
- Lage kracht
- Standaardkracht
- Middelgrote kracht
- Hoge kracht
- 6 richtingen - als vervanging van de niet meer leverbare zesrichtings TP2 taster
- Verlengstuk 88 mm
- Verlengstuk 113 mm
De TP20 heeft dezelfde afmetingen als de TP2, en is daardoor geschikt voor de inspectieprogramma's van uw bestaande TP2. U kunt dus meteen met meten beginnen!
Verder zijn er modulewisselrekken, geschikt voor zowel handbediende als CNC CMM's. Deze zijn niet inbegrepen in de upgradesets.
![PH10T en zesrichtings TP20](/media/img/gen/7864435f27e6407da37b212380970b40.jpg)
Wat houdt het upgraden van een handmatig verstelbare meetkop in?
De kabel wordt losgemaakt en de oude meetkop wordt van de CMM-as gehaald.
- De nieuwe meetkop wordt op de as geplaatst en vastgezet.
- De nieuwe kabel wordt aangesloten.
- De nieuwe meetkop en taster worden opnieuw gekalibreerd.
Dat is alles! U kunt uw nieuwe meetkop nu gaan gebruiken.
Upgraden naar de TP20
Upgrade uw TP2 of TP6 naar de TP20 meettaster met verwisselbare modules.
Welke voordelen heeft upgraden naar de TP20?
Met de TP20 kunt u uw producten sneller meten, doordat de voorbereidingen van het meten u minder tijd kosten.
De unieke kinematische stylusmodules van de TP20 maken een styluswissel mogelijk in seconden, handmatig of gestuurd door een programma. Na de wissel is de nieuwe stylus onmiddellijk gereed voor gebruik.
De upgradesets bestaan uit drie modules, die u naar eigen wens kiest:
- Lage kracht
- Standaardkracht
- Middelgrote kracht
- Hoge kracht
- 6 richtingen - als vervanging van de niet meer leverbare zesrichtings TP2 taster
- Verlengstuk 88 mm
- Verlengstuk 113 mm
De TP20 heeft dezelfde afmetingen als de TP2, en is daardoor geschikt voor de inspectieprogramma's van uw bestaande TP2. U kunt dus meteen met meten beginnen!
Verder zijn er modulewisselrekken, geschikt voor zowel handbediende als CNC CMM's. Deze zijn niet inbegrepen in de upgradesets.
![PH10T/ TP20/ EM2](/media/img/gen/27881ef5f690486e90a6854904da9ec9.jpg)
Wat houdt het upgraden naar de TP20 in?
Uw oude meettaster wordt van de meetkop verwijderd, meestal door de M8 schroefverbinding los te draaien.
- De TP20 wordt op zijn plaats geschroefd. Kalibreer nu de meettaster en u kunt starten met meten!
Een wisselrek dat uw stylusmodules vasthoudt is eenvoudig toe te voegen. Alleen een simpele uitlijnprocedure is nodig.
U wilt hierover wel wat meer weten?
Neem dan nu contact op met Renishaw en vraag een offerte voor uw specifieke situatie.
UCC voor montage achteraf
Renishaw is een technische samenwerking aangegaan met enkele toonaangevende industriële softwarebedrijven en montagefirma’s om krachtige oplossingen op basis van Renishaw UCC besturingen te bieden voor montage achteraf.